17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

手動工具交換スピンドル NRR-3060 NRR-3060

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

手動工具交換スピンドル NRR-3060

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

NRR-3060

2026年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・レバー操作により工具をワンタッチで交換することが可能です
・スピンドル部とモータ部の組み合わせが自由にでき、加工用途に応じた機種選定ができます

ご注意

  • メーカーカタログにコレットが付属する旨の記載がありますが、2022年春より付属しなくなりました。あらかじめご了承ください。

指定中の仕様・寸法情報

寸法(mm)
φ26.8(クランプ推奨範囲部分)(外径)
回転速度(min-1)
60000(モータ回転速度)(許容)
スピンドル振れ精度
1μm以内
コレット
φ3.175mm(CHBグループ)
工具入れ込み長さ(mm)
27.1
クランプ推奨範囲(mm)
33.6
コード番号
1836
トラスココード
780-4725
質量(g)
350
付属品
スパナ(6.1×8):2枚・(22×27):1枚

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト