17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

コレットチャック CHAグループ 高精度AA級タイプ

通常単価(税別)
11,39911,550特別価格
税込単価
12,53912,705特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目~9日目

ナカニシ スピンドル コレットチャック CHAグループ 高精度AA級タイプ。

  • 商品タイプ
    パーツ
  • スピンドル振れ精度
    2μm以内
  • 仕様
    高精度AA級タイプ
  • 適応機種
    MSS-19・MSS-20・MSS-22・PMS-3020A
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番コード番号内径 dmm適応機種・備考
CHA-3.0AA91494φ3.0AA級*EM20-S6000・EM25-S6000・EMS-3060A・NR-3080S
CHA-3.175AA91496φ3.175AA級*
CHA-4.0AA91495φ4.0AA級*

*は、高精度AA級タイプです。(芯振れ制度2μm以内)

外形図

コレットチャック CHAグループ 高精度AA級タイプ 外形図

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 寸法(mm)

  • コード番号

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

寸法

(mm)

コード番号

最小発注数量
φ7.4(外径)、15.5(全長)、φ3.0(内径d)
91494
1個
φ7.4(外径)、15.5(全長)、φ3.175(内径d)
91496
1個
φ7.4(外径)、15.5(全長)、φ4.0(内径d)
91495
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,55010,602
( 11,662 )
3日目
11,51310,887
( 11,976 )
9日目
11,39910,603
( 11,663 )
9日目

詳細情報

基本情報

ナカニシ スピンドル コレットチャック CHAグループ 高精度AA級タイプ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コレットチャック CHAグループ 高精度AA級タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コレットチャック CHAグループ 高精度AA級タイプ
エアーモータスピンドル MSS-20シリーズ ストレートタイプ
エアーモータスピンドル MSS-25シリーズ ストレートタイプ
エアーモータスピンドル MSST-23シリーズ ストレートタイプ
ショートスピンドル NR-3060S
ストレートスピンドル NR-2351
メーカーナカニシナカニシナカニシナカニシナカニシナカニシ
通常価格11,399-126,320 -123,448 -130,626 -88,96765,017
通常出荷日3日目〜8日目〜19日目8日目〜1日目1日目
商品タイプパーツ本体本体本体本体本体
スピンドル振れ精度2μm以内2μm以内2μm以内2μm以内1μm以内1μm以内
仕様高精度AA級タイプモータホース径・長さ 給気:内径φ3.7mm×外径φ5.7mm×長さ2m、排気:内径φ5.0mm×外径φ6.5mm×長さ1mモータホース径・長さ 給気:外径φ6.7mm×長さ2m、排気:外径φ7.5mm×長さ1mモータホース径・長さ 給気:外径φ6.7mm×長さ2m、排気:外径φ7.5mm×長さ1mセラミックベアリングセラミックベアリング
適応機種MSS-19・MSS-20・MSS-22・PMS-3020A-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スピンドルカテゴリの売れ筋ランキング