17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

テーパ型ドリルチャック
ユキワ精工
ワンダーガン(ハンドタイプ) W101
オオサワ
ターボラップ
UHT
90°アングルスピンドル RAS-101 RAS-101

90°アングルスピンドル RAS-101

通常単価(税別)
60,290
税込単価
66,319
通常出荷日:19日目

【特長】・スピンドル部とモータ部の組み合わせが自由にでき、加工用途に応じた機種選定ができます。・段取り...

詳細を確認
  • 寸法 (mm)
    φ22.8(外径)
  • 回転速度 (min-1)
    2870(出力側)、7650(ARG-01+AM-310R/L使用時)(入力側)
  • スピンドル振れ精度
    2μm以内
  • コレット
    φ0.5~φ6.35mm(CHKグループ)
  • 工具入れ込み長さ (mm)
    50
  • クランプ推奨範囲 (mm)
    28
  • 減速比
    1/2.67
  • コード番号
    1094
  • 質量 (g)
    325
  • 付属品
    スパナ(12×14):2枚・(20×24):1枚

型番:

RAS-101
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RAS-101の仕様・寸法情報

寸法(mm)
φ22.8(外径)
回転速度(min-1)
2870(出力側)、7650(ARG-01+AM-310R/L使用時)(入力側)
スピンドル振れ精度
2μm以内
コレット
φ0.5~φ6.35mm(CHKグループ)
工具入れ込み長さ(mm)
50
クランプ推奨範囲(mm)
28
減速比
1/2.67
コード番号
1094
質量(g)
325
付属品
スパナ(12×14):2枚・(20×24):1枚

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
RAS-101
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
60,290
( 66,319 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スピンドル部とモータ部の組み合わせが自由にでき、加工用途に応じた機種選定ができます。
・段取り換えが頻繁な場合、スピンドルの交換で多彩に形状の変更ができます。
・修理時の交換が容易にできます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

90°アングルスピンドル RAS-101の型番RAS-101のページです。 型番RAS-101に関する仕様情報を記載しております。
90°アングルスピンドル RAS-101のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
90°アングルスピンドル RAS-101
90°アングルスピンドル RAS-151E
E4000シリーズ モータスピンドル(一体型) アングルコードタイプ BMS-4020RA
ストレートスピンドル NR-311
80、000min-1 スピンドル NR-3080S
90°アングルスピンドル RA-200
メーカーナカニシナカニシナカニシナカニシナカニシナカニシ
通常価格60,29071,748388,47447,371106,22353,112
通常出荷日19日目8日目1日目19日目19日目19日目
寸法(mm)φ22.8(外径)φ30(外径)φ40(外径)2000(中間コネクタ付コード長さ)、70(コード曲げ半径)φ22.8(外径)φ30(外径)φ22.8(外径)
回転速度(min-1)2870(出力側)、7650(ARG-01+AM-310R/L使用時)(入力側)7200(出力側)、19000(AM-3020R/L使用時)(入力側)20000(最高)3000080000(モータ回転速度)(許容)5100(出力側)、30000(ARG-01+AM-300R/L使用時)(入力側)
スピンドル振れ精度2μm以内2μm以内1μm以内2μm以内1μm以内-
コレットφ0.5~φ6.35mm(CHKグループ)φ0.5~φ6.35mm(CHKグループ)φ3.0~φ10.0mm(CH16グループ)φ0.5~φ6.35mm(CHKグループ)φ0.5~φ4.0mm(CHAグループ)φ0.8~φ3.175mm(CHSグループ)
工具入れ込み長さ(mm)505070.6(軸径φ6.9㎜未満の場合)54.1(軸径φ6.9㎜~φ10㎜の場合)5031.331
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スピンドルカテゴリの売れ筋ランキング