17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

90°アングルスピンドル RA-100 RA-100

90°アングルスピンドル RA-100

通常単価(税別)
69,24663,152
税込単価
76,17169,467
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目

【特長】・スピンドル部とモータ部の組み合わせが自由にでき、加工用途に応じた機種選定ができます。・段取り...

詳細を確認
  • 寸法 (mm)
    φ22.8(外径)
  • 回転速度 (min-1)
    2870(出力側)、7650(ARG-01+AM-300R/L使用時)(入力側)
  • コレット
    φ0.8~φ3.175mm(CH8グループ)
  • 工具入れ込み長さ (mm)
    32
  • クランプ推奨範囲 (mm)
    49.6
  • 減速比
    1/2.67
  • コード番号
    1024
  • 質量 (g)
    271
  • 付属品
    スパナ(7×5.5)・(8×5)・(20×24):各1枚

型番:

RA-100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RA-100の仕様・寸法情報

寸法(mm)
φ22.8(外径)
回転速度(min-1)
2870(出力側)、7650(ARG-01+AM-300R/L使用時)(入力側)
コレット
φ0.8~φ3.175mm(CH8グループ)
工具入れ込み長さ(mm)
32
クランプ推奨範囲(mm)
49.6
減速比
1/2.67
コード番号
1024
質量(g)
271
付属品
スパナ(7×5.5)・(8×5)・(20×24):各1枚
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
RA-100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
69,24663,152
( 69,467 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スピンドル部とモータ部の組み合わせが自由にでき、加工用途に応じた機種選定ができます。
・段取り換えが頻繁な場合、スピンドルの交換で多彩に形状の変更ができます。
・修理時の交換が容易にできます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

90°アングルスピンドル RA-100の型番RA-100のページです。 型番RA-100に関する仕様情報を記載しております。
90°アングルスピンドル RA-100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
90°アングルスピンドル RA-100
90°アングルスピンドル RA-200
90°アングルスピンドル RA-151E
90°アングルスピンドル RA-271E
90°アングルスピンドル RAS-101
90°アングルスピンドル RAS-151E
メーカーナカニシナカニシナカニシナカニシナカニシナカニシ
通常価格69,24653,11257,41957,41960,29071,748
通常出荷日8日目19日目19日目19日目19日目8日目
寸法(mm)φ22.8(外径)φ22.8(外径)φ30(外径)φ30(外径)φ22.8(外径)φ30(外径)
回転速度(min-1)2870(出力側)、7650(ARG-01+AM-300R/L使用時)(入力側)5100(出力側)、30000(ARG-01+AM-300R/L使用時)(入力側)7200(出力側)、19000(AM-3020R/L使用時)(入力側)12700(出力側)、19000(AM-3020R/L使用時)(入力側)2870(出力側)、7650(ARG-01+AM-310R/L使用時)(入力側)7200(出力側)、19000(AM-3020R/L使用時)(入力側)
コレットφ0.8~φ3.175mm(CH8グループ)φ0.8~φ3.175mm(CHSグループ)φ0.8~φ3.175mm(CH8グループ)φ0.8~φ3.175mm(CHSグループ)φ0.5~φ6.35mm(CHKグループ)φ0.5~φ6.35mm(CHKグループ)
工具入れ込み長さ(mm)323132315050
クランプ推奨範囲(mm)49.62737.532.72828

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スピンドルカテゴリの売れ筋ランキング