17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ストレートスピンドル NR-303 NR-303

ストレートスピンドル NR-303

通常単価(税別)
42,72540,071
税込単価
46,99844,078
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・スピンドル部とモータ部の組み合わせが自由にでき、加工用途に応じた機種選定ができます・段取り換...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    本体
  • 形態
    ストレート
  • 最大回転数 (min-1)
    30000
  • 寸法 (mm)
    φ22.8(外径)
  • スピンドル振れ精度
    2μm以内
  • コレット
    φ0.5~φ6.35mm(CHKグループ)
  • 工具入れ込み長さ (mm)
    50
  • クランプ推奨範囲 (mm)
    35
  • コード番号
    1830
  • トラスココード
    780-4768
  • 質量 (g)
    215
  • 付属品
    スパナ(12×14):2枚・(20×24):1枚

型番:

NR-303
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

標準装備・付属品スパナ(12×14):2枚・(20×24):1枚
オプションコレット(CHKグループ):φ0.5~φ6.35mm
メタルソー専用軸(KCH-03):外径φ30mm 以下用
砥石軸(AGM-03):内径φ5.0mm 砥石用

規格表

ストレートスピンドル NR-303 規格表01

外形図

外形図

ストレートスピンドル NR-303 外形図01
ストレートスピンドル NR-303 外形図02
ストレートスピンドル NR-303 外形図03

NR-303の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
形態
ストレート
最大回転数(min-1)
30000
寸法(mm)
φ22.8(外径)
スピンドル振れ精度
2μm以内
コレット
φ0.5~φ6.35mm(CHKグループ)
工具入れ込み長さ(mm)
50
クランプ推奨範囲(mm)
35
コード番号
1830
トラスココード
780-4768
質量(g)
215
付属品
スパナ(12×14):2枚・(20×24):1枚

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
NR-303
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,72540,071
( 44,078 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スピンドル部とモータ部の組み合わせが自由にでき、加工用途に応じた機種選定ができます
・段取り換えが頻繁な場合、スピンドルの交換で多彩に形状の変更ができます
・修理時の交換が容易にできます

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ストレートスピンドル NR-303の型番NR-303のページです。 型番NR-303に関する仕様情報を記載しております。
ストレートスピンドル NR-303のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストレートスピンドル NR-303
ストレートスピンドル NR-2551
ストレートスピンドル NR-2351
ストレートスピンドル NR-403E
ショートスピンドル NR-3060S
モータスピンドル(一体型) ストレートコードタイプ BMS-4040
メーカーナカニシナカニシナカニシナカニシナカニシナカニシ
通常価格42,72576,80065,01768,73188,967398,034
通常出荷日1日目8日目1日目5日目1日目1日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
形態ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
最大回転数(min-1)300005000050000400006000040000
寸法(mm)φ22.8(外径)φ25(外径)φ22.8(外径)φ30(外径)φ30(外径)φ40(外径)300(中間コネクタ付コード長さ)、70(コード曲げ半径)
スピンドル振れ精度2μm以内1μm以内1μm以内1μm以内1μm以内1μm以内
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スピンドルカテゴリの売れ筋ランキング