17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

90°アングルスピンドル RA-151E RA-151E

90°アングルスピンドル RA-151E

通常単価(税別)
57,419
税込単価
63,161
通常出荷日:19日目

【特長】・スピンドル部とモータ部の組み合わせが自由にでき、加工用途に応じた機種選定ができます。・段取り...

詳細を確認
  • 寸法 (mm)
    φ30(外径)
  • 回転速度 (min-1)
    7200(出力側)、19000(AM-3020R/L使用時)(入力側)
  • コレット
    φ0.8~φ3.175mm(CH8グループ)
  • 工具入れ込み長さ (mm)
    32
  • クランプ推奨範囲 (mm)
    37.5
  • 減速比
    1/2.67
  • コード番号
    1505
  • 質量 (g)
    385
  • 付属品
    スパナ(7×5.5)・(8×5)・(22×27):各1枚

型番:

RA-151E
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RA-151Eの仕様・寸法情報

寸法(mm)
φ30(外径)
回転速度(min-1)
7200(出力側)、19000(AM-3020R/L使用時)(入力側)
コレット
φ0.8~φ3.175mm(CH8グループ)
工具入れ込み長さ(mm)
32
クランプ推奨範囲(mm)
37.5
減速比
1/2.67
コード番号
1505
質量(g)
385
付属品
スパナ(7×5.5)・(8×5)・(22×27):各1枚
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
RA-151E
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
57,419
( 63,161 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スピンドル部とモータ部の組み合わせが自由にでき、加工用途に応じた機種選定ができます。
・段取り換えが頻繁な場合、スピンドルの交換で多彩に形状の変更ができます。
・修理時の交換が容易にできます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

90°アングルスピンドル RA-151Eの型番RA-151Eのページです。 型番RA-151Eに関する仕様情報を記載しております。
90°アングルスピンドル RA-151Eのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
90°アングルスピンドル RA-151E
90°アングルスピンドル RAS-151E
90°アングルスピンドル RA-271E
90°アングルスピンドル RA-200
90°アングルスピンドル RA-100
E4000シリーズ モータスピンドル(一体型) アングルコードタイプ BMS-4020RA
メーカーナカニシナカニシナカニシナカニシナカニシナカニシ
通常価格57,41971,74857,41953,11269,246388,474
通常出荷日19日目8日目19日目19日目8日目1日目
寸法(mm)φ30(外径)φ30(外径)φ30(外径)φ22.8(外径)φ22.8(外径)φ40(外径)2000(中間コネクタ付コード長さ)、70(コード曲げ半径)
回転速度(min-1)7200(出力側)、19000(AM-3020R/L使用時)(入力側)7200(出力側)、19000(AM-3020R/L使用時)(入力側)12700(出力側)、19000(AM-3020R/L使用時)(入力側)5100(出力側)、30000(ARG-01+AM-300R/L使用時)(入力側)2870(出力側)、7650(ARG-01+AM-300R/L使用時)(入力側)20000(最高)
コレットφ0.8~φ3.175mm(CH8グループ)φ0.5~φ6.35mm(CHKグループ)φ0.8~φ3.175mm(CHSグループ)φ0.8~φ3.175mm(CHSグループ)φ0.8~φ3.175mm(CH8グループ)φ3.0~φ10.0mm(CH16グループ)
工具入れ込み長さ(mm)325031313270.6(軸径φ6.9㎜未満の場合)54.1(軸径φ6.9㎜~φ10㎜の場合)
クランプ推奨範囲(mm)37.52832.72749.690
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スピンドルカテゴリの売れ筋ランキング