17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

90°アングルスピンドル RAX-271E・RAX-71E

90°アングルスピンドル RAX-271E・RAX-71E

通常単価(税別)
105,741133,886特別価格
税込単価
116,315147,275特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~8日目

【特長】・スピンドル部とモータ部の組み合わせが自由にでき、加工用途に応じた機種選定ができます。・段取り...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    本体
  • 形態
    アングル
  • 寸法 (mm)
    φ30(外径)
  • スピンドル振れ精度
    2μm以内
  • コレット
    φ0.5~φ6.35mm(CHKグループ)
  • 工具入れ込み長さ (mm)
    50
  • クランプ推奨範囲 (mm)
    35
  • 質量 (g)
    580
  • 付属品
    スパナ(12×14):2枚・(22×27):1枚/減速器用グリース(10mℓ)/グリースディスペンサー:1個/グリースニップル:1個
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

標準装備・付属品スパナ(12×14):2枚・(20×27):1枚/減速器用グリース(10mL)
グリースディスペンサー:1個/グリースニップル:1個
オプションコレット(CHKグループ):φ0.5~φ6.35mm
メタルソー専用軸(KCH-03):外径φ30mm 以下用
砥石軸(AGM-03):内径φ5.0mm 砥石用

規格表

90°アングルスピンドル RAX-271E・RAX-71E 規格表01

外形図

外形図

90°アングルスピンドル RAX-271E・RAX-71E 外形図01
90°アングルスピンドル RAX-271E・RAX-71E 外形図02
 

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • スピンドルに使用されている減速ギアの耐久性を良くするため、70~100時間毎にグリースを注入してください。
  • グリースの注入は、内部部品の摩擦を防止すると共に、内部グリースの劣化防止のため必ず実施してください。

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 最大回転数(min-1)

  • 回転速度(min-1)

  • 減速比

  • コード番号

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

最大回転数

(min-1)

回転速度

(min-1)

減速比

コード番号

最小発注数量
3200
3200(出力側)、19000(AM-3020R/L使用時)(入力側)
1/6
1579
1個
12700
12700(出力側)、19000(AM-3020R/L使用時)(入力側)
1/1.5
1578
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
133,886
( 147,275 )
8日目
105,74193,284
( 102,612 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スピンドル部とモータ部の組み合わせが自由にでき、加工用途に応じた機種選定ができます。
・段取り換えが頻繁な場合、スピンドルの交換で多彩に形状の変更ができます。
・修理時の交換が容易にできます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

90°アングルスピンドル RAX-271E・RAX-71Eのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
90°アングルスピンドル RAX-271E・RAX-71E
ストレートスピンドル NR-403E
E4000シリーズ モータスピンドル(一体型) アングルコードタイプ BMS-4040RA
ストレートスピンドル NR-303
ストレートスピンドル NR-2351
ストレートスピンドル NR-2551
メーカーナカニシナカニシナカニシナカニシナカニシナカニシ
通常価格105,741-68,731547,24142,72565,01776,800
通常出荷日1日目〜5日目1日目1日目1日目8日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
形態アングルストレートアングルストレートストレートストレート
寸法(mm)φ30(外径)φ30(外径)φ40(外径)2000(中間コネクタ付コード長さ)、70(コード曲げ半径)φ22.8(外径)φ22.8(外径)φ25(外径)
スピンドル振れ精度2μm以内1μm以内1μm以内2μm以内1μm以内1μm以内
コレットφ0.5~φ6.35mm(CHKグループ)φ0.5~6.35mm(CHKグループ)φ3.0~φ10.0mm(CH16グループ)φ0.5~φ6.35mm(CHKグループ)φ0.5~φ6.35mm(CHKグループ)φ0.5~φ6.35mm(CHKグループ)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スピンドルカテゴリの売れ筋ランキング