17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エアーモータスピンドル MSS-19シリーズ 90°アングルタイプ

エアーモータスピンドル MSS-19シリーズ 90°アングルタイプ

通常単価(税別)
126,320128,474
税込単価
138,952141,321
通常出荷日:19日目

【特長】・外径はステンレス材に高硬度熱処理を行い、スピンドルの剛性をアップしました。・排気はバックエア...

詳細を確認
  • スピンドル振れ精度
    2μm以内
  • コレット
    φ0.5~φ4.0mm(CHA グループ)
  • 最大出力 (W)
    72
  • 空気消費量 (Nl/min)
    155
  • 適正空気圧 (MPa)
    0.3~0.5
  • 形状
    90゜アングル
  • 付属品
    ホース(K-215)・(RAタイプ):1本、ホース(K-216)・(RAタイプ):1本、フィルタジョイント(FJ-01)・(RAタイプ)、消音器(K-208)・(RAタイプ)
  • 仕様
    モータホース径・長さ 給気:内径φ4.0mm×外径φ6.0mm×長さ2m、排気:内径φ6.0mm×外径φ8.0mm×長さ1m
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 寸法(mm)

  • 回転速度(min-1)

  • 減速比

  • コード番号

  • 停止トルク(cN・m)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

寸法

(mm)

回転速度

(min-1)

減速比

コード番号

停止トルク

(cN・m)

質量

(g)

最小発注数量
L:133.2、M:53、φ19.05(外径)
2000
1/16
1607
141
264
1個
L:119.0、M:39、φ19.05(外径)
8000
1/4
1603
36
250
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
128,474
( 141,321 )
19日目
126,320
( 138,952 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・外径はステンレス材に高硬度熱処理を行い、スピンドルの剛性をアップしました。
・排気はバックエアー回収方式採用で消音器取付。
・エアーモータの本体の回転速度は30,000/24,000回転/分で、1/4と1/16に減速する遊星歯車システムを採用しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エアーモータスピンドル MSS-19シリーズ 90°アングルタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアーモータスピンドル MSS-19シリーズ 90°アングルタイプ
エアーモータスピンドル MSS-20シリーズ 90°アングルタイプ
エアーモータスピンドル MSST-23シリーズ 90°アングルタイプ
エアーモータスピンドル MSST-23シリーズ ストレートタイプ
エアーモータスピンドル MSS-19シリーズ ストレートタイプ
エアーモータスピンドル MSS-25シリーズ 90°アングルタイプ
メーカーナカニシナカニシナカニシナカニシナカニシナカニシ
通常価格126,320-126,320 -130,626 -130,626 -120,578 -132,062 -
通常出荷日19日目19日目19日目8日目〜1日目〜19日目
スピンドル振れ精度2μm以内2μm以内2μm以内2μm以内2μm以内2μm以内
コレットφ0.5~φ4.0mm(CHA グループ)φ0.5~φ4.0mm(CHA グループ)φ0.5~φ6.35mm(CHKグループ)φ0.5~φ6.35mm(CHKグループ)-φ0.5~φ6.35mm(CHKグループ)
最大出力(W)727210810872130
空気消費量(Nl/min)155155170190155170
適正空気圧(MPa)0.3~0.50.3~0.50.3~0.50.3~0.50.3~0.5-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スピンドルカテゴリの売れ筋ランキング