17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エアーモータスピンドル MSS-20シリーズ ストレートタイプ

通常単価(税別)
126,320153,115
税込単価
138,952168,427
通常出荷日:8日目~19日目

【特長】・外径の材質ステンレス材に高硬度熱処理。・このクラス最高出力のエアーモータの構造。・消音装置採...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    本体
  • 形態
    ストレート
  • スピンドル振れ精度
    2μm以内
  • 最大出力 (W)
    72
  • 空気消費量 (Nl/min)
    155
  • 適正空気圧 (MPa)
    0.3~0.5
  • 付属品
    スパナ(8×5)・(9×11):各1枚、ホース(K204)・(Rタイプ):1本(2連)、フィルタジョイント(FJ-02)・(Rタイプ)、消音器(K-209)・(Rタイプ)
  • 仕様
    モータホース径・長さ 給気:内径φ3.7mm×外径φ5.7mm×長さ2m、排気:内径φ5.0mm×外径φ6.5mm×長さ1m

ご注意

  • メーカーカタログにコレットが付属する旨の記載がありますが、2022年春より付属しなくなりました。あらかじめご了承ください。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 最大回転数(min-1)

  • 寸法(mm)

  • 減速比

  • コード番号

  • 停止トルク(cN・m)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

最大回転数

(min-1)

寸法

(mm)

減速比

コード番号

停止トルク

(cN・m)

質量

(g)

最小発注数量
2000
L:141.0、M:53、φ20(外径)
1/16
1613
141
241
1個
8000
L:126.8、M:39、φ20(外径)
1/4
1609
36
225
1個
30000
L:110.9、M:23、φ20(外径)
-
1710
9.2
190
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
128,474
( 141,321 )
19日目
126,320
( 138,952 )
19日目
153,115
( 168,427 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・外径の材質
ステンレス材に高硬度熱処理。
・このクラス最高出力のエアーモータの構造。
・消音装置採用。
排気はバックエアー回収方式採用で消音器付。
・減速方法
エアーモータの本体の回転速度は30,000/24,000 回転/分で、1/4 と 1/16に減速する遊星歯車システムを採用。

ご注意

  • メーカーカタログにコレットが付属する旨の記載がありますが、2022年春より付属しなくなりました。あらかじめご了承ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーモータスピンドル MSS-20シリーズ ストレートタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアーモータスピンドル MSS-20シリーズ ストレートタイプ
エアーモータスピンドル MSS-25シリーズ ストレートタイプ
エアーモータスピンドル MSST-23シリーズ ストレートタイプ
モータスピンドル(一体型) ストレートコードタイプ BMS-4040
モータスピンドル(一体型) ストレートコードタイプ BMS-4020
E4000シリーズ モータスピンドル(一体型) アングルコードタイプ BMS-4040RA
メーカーナカニシナカニシナカニシナカニシナカニシナカニシ
通常価格126,320-123,448 -130,626 -414,836370,895471,043
通常出荷日8日目〜19日目8日目〜1日目1日目1日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
形態ストレートストレートストレートストレートストレートアングル
スピンドル振れ精度2μm以内2μm以内2μm以内1μm以内1μm以内1μm以内
最大出力(W)72130108120012001200
空気消費量(Nl/min)155205190---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スピンドルカテゴリの売れ筋ランキング