17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エアーモータスピンドル PMS-3020K

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

エアーモータスピンドル PMS-3020K

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

PMS-3020K

2025年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・スピンドル全長を縮小し、取り付けできなかった省スペースの小型NC・CNC旋盤、専用機への取り付けを容易になりました。
・サヤに高硬度焼入れ処理をおこない、キズ防止、取り付け変形防止、スピンドルの剛性アップしました。
・サヤを一体化することにより、スピンドルの剛性をアップしました。

ご注意

  • メーカーカタログにコレットが付属する旨の記載がありますが、2022年春より付属しなくなりました。あらかじめご了承ください。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
形態
ストレート
最大回転数(min-1)
20000
寸法(mm)
φ30(外径)
スピンドル振れ精度
1μm以内
最大出力(W)
130
空気消費量(Nl/min)
215
コード番号
1760
適正空気圧(MPa)
0.3 ~ 0.5
停止トルク(cN・m)
28
質量(g)
480
付属品
消音器(K-209)、給気ホース:ø6.0mm×2m(K-215)、排気ホース:ø8.0mm×0.1m(K-256)、スパナ(12×14):2 枚、フィルタジョイント(FJ-01)

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト