ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ミンカット 端面溝加工用工具(ホルダ) MIFHR

通常単価(税別)
27,625
税込単価
30,388
通常出荷日:3日目

【特長】・適切な内部給油を実現するクーラント穴付・良好な切屑排出性・回転工具としても使用可

詳細を確認
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 画像は代表画像です。
  • (6)ケーブルを強く引っ張ったり、繰り返し曲げたりしますと断線の恐れがあります。
    (7)ケーブル引き出し部にストレスを加えないでください。
    (8)化学薬品や、有機溶剤( アセトン、シンナー等) が直接かからないようにしてください。
    (9)ケーブルを延長する場合はよりノイズの影響を受けやすくなり誤動作や破損の原因になりますのでユーザー責任のもとで行ってください。
詳細を確認

型番:

MIFHR12C-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MIFHR12C-10の仕様・寸法情報

加工用途
端面
勝手
適合チップ
MIFR10
-
-

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 端面溝加工径:φ8mm~
  • 最大加工深さ:9mm
  • 刃幅:1.5~3.0mm

※端面溝加工専用です。

外形図

ミンカット 端面溝加工用工具(ホルダ) MIFHR 外形図

本図は右勝手を示す。

使用方法・使用事例

使用事例

ミンカット 端面溝加工用工具(ホルダ) MIFHR 使用事例

推奨切削条件

推奨切削条件表

-溝入れ旋削(横引き)
f(mm/rev)0.02-0.100.02-0.06

型番リスト

表示件数
型番
MIFHR12C-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,625
( 30,388 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・適切な内部給油を実現するクーラント穴付
・良好な切屑排出性
・回転工具としても使用可

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 画像は代表画像です。
  • (6)ケーブルを強く引っ張ったり、繰り返し曲げたりしますと断線の恐れがあります。
    (7)ケーブル引き出し部にストレスを加えないでください。
    (8)化学薬品や、有機溶剤( アセトン、シンナー等) が直接かからないようにしてください。
    (9)ケーブルを延長する場合はよりノイズの影響を受けやすくなり誤動作や破損の原因になりますのでユーザー責任のもとで行ってください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミンカット 端面溝加工用工具(ホルダ) MIFHRの型番MIFHR12C-10のページです。 型番MIFHR12C-10に関する仕様情報を記載しております。
ミンカット 端面溝加工用工具(ホルダ) MIFHRのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミンカット 端面溝加工用工具(ホルダ) MIFHR
CRSN型(外径・端面加工)
CCLN型(外径・端面加工)
DCLN-JCT型ホルダ(外径・端面加工、クーラントホルダ)
S...SCLC型(外径・端面加工)
PCLN R/L 外径・端面加工
メーカーイスカル京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ
通常価格27,6258,190 -8,080 -19,23018,590 -9,250
通常出荷日3日目4日目在庫品1日目〜4日目4日目4日目
加工用途端面外径 / 端面外径 / 端面外径 / 端面外径 / 端面外径 / 端面
勝手----
適合チップMIFR10-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング