17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

Nスパイラルタップ ロングシャンク NSPL

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

Nスパイラルタップ ロングシャンク NSPL

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

NSPL3M0.5RX100

2021年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・標準寸法では、突出し長さが不足するような場合に使用します。

ご注意

  • 【取り扱い終了品】こちらの商品はミスミ在庫がなくなり次第、取り扱い終了とさせていただきます。
    メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。
    本件に対するお問い合わせ本ページ右上の『ツール用品技術窓口』よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

タップ種類
スパイラルタップ
工具材質
ハイス
ねじ種類
メートル
ねじサイズ(呼び)
M3
ピッチ(P)
0.5
穴種類
通り穴・止り穴用(兼用)
被削材
一般鋼[○] / アルミ[○] / 銅[○]
コーティング・表面処理
ノンコート
食付き部山数
2.5
精度(等級)
REG P2
全長(mm)
100
ねじ長(mm)
5

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト