17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

Hyper Z ポイントタップ ZPO

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

Hyper Z ポイントタップ ZPO

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

ZPO3M0.5R

2022年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

広い加工領域で長寿命でバラツキの少ない高性能な通り穴用の新しい汎用タップです。

ご注意

  • 【取り扱い終了品】こちらの商品はミスミ在庫がなくなり次第、取り扱い終了とさせていただきます。
    メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。
    本件に対するお問い合わせ本ページ右上の『ツール用品技術窓口』よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 【数量スライド値引適用品】
    本商品は購入数量に応じた割引が設定されている商品がございます。対象商品は型番リストタブのスライド値引き欄をご確認ください

指定中の仕様・寸法情報

タップ種類
ポイントタップ
工具材質
ハイス
ねじ種類
メートル
ねじサイズ(呼び)
M3
ピッチ(P)
0.5
穴種類
通リ穴用
被削材
一般鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○]
食付き部山数
5
精度(等級)
REG P2
全長(mm)
46
ねじ長(mm)
10
首下長(mm)
18

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト