17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が94型番あります。
  • ねじサイズ(呼び)

  • ピッチ(P)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • ねじ長(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 溝数

    ~mm
  • 外形図

    ~mm
  • 首径

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内
    • 4日以内

Hyper Z スパイラルタップ ZSP

通常単価(税別)
1,78020,464
税込単価
1,95822,510
通常出荷日:1日目~4日目

広い加工領域で長寿命でバラツキの少ない高性能な新しい汎用タップです。

未確定:候補が94型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

商品の詳細情報は、パンフレットでもご確認いただけます。
※画像をクリックしていただければ、パンフレットのPDFデータが閲覧可能です。
Hyper Z スパイラルタップ ZSP:関連画像

 
  • 材料から熱処理、研削技術、表面処理まで、不二越のもつ歯切工具やブローチのシーズ技術を応用
  • 加工メカニズムと摩耗解析による最適設計で、寿命バラツキの少ない安定加工を実現
  • 低速~中速領域で高性能を発揮し、無処理タップの2~3倍の長寿命、コーティングタップをも凌駕する長寿命

性能・試験情報

低速~中速領域でずば抜けた安定性と長寿命を実現
他社無処理タップの2倍の切削速度で、2.5倍以上の工具寿命、更に他社コーティング品を超える長寿命を発揮

 

寿命比較

Hyper Z スパイラルタップ ZSP 試験情報関連画像1
 

損傷比較

Hyper Z スパイラルタップ ZSP 試験情報関連画像2

切削条件
呼び:M12×1.75
加工深さ:24mm(止り穴)
使用機械:マシニングセンタ
被削材:S50C
ホルダ:オートタッパー
水溶性切削油剤

 

コーティングタップを凌駕する安定性と圧倒的な長寿命
他社TiNコートスパイラルタップと比較して、刃欠けや異常摩耗がなく圧倒的な長寿命を実現

寿命比較

Hyper Z スパイラルタップ ZSP 試験情報関連画像3
 

損傷比較

Hyper Z スパイラルタップ ZSP 試験情報関連画像4

切削条件
呼び:M3×0.5
切削速度:20mm/min
マシニングセンタ/オートタッパー
被削材:S50C
加工深さ:6mm(止り穴)
水溶性切削油剤

 

通り穴用ポイントタップの低速~中速領域でも驚異的な工具寿命
通り穴用のポイントタップでも、他社無処理品に対し2倍以上、コーティング品を凌駕する驚異的な工具寿命

他社無処理タップとの比較
Hyper Z スパイラルタップ ZSP 試験情報関連画像5
切削条件
呼び:M3×0.5
切削速度:10mm/min
マシニングセンタ/オートタッパー
被削材:S50C
加工深さ:6mm(通り穴)
水溶性切削油剤
他社コーティングタップとの比較
Hyper Z スパイラルタップ ZSP 試験情報関連画像6
切削条件
呼び:M12×1.75
切削速度:25m/min
マシニングセンタ/オートタッパー
被削材:S50C
加工深さ:24mm(通り穴)
水溶性切削油剤

 

外形図

Hyper Z スパイラルタップ ZSP 外形図

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

Hyper Z スパイラルタップ ZSP 推奨切削条件表

切削条件時の注意

    1.表中の数値は一般的な基準であり、ご使用条件により切削条件を変更してください。
    2.表中の数値はねじの深さ2Dc(ねじの呼び径の2倍)が基準です。
    3.ステンレス鋼の加工には、不水溶性切削油剤がより適しています。

    適用被削材

    • 一般構造用鋼(SS)
    • 低炭素鋼(S15C)
    • 中炭素鋼(S40C)
    • 高炭素鋼(S50C)
    • 合金鋼(SCM,SCr)
    • 高硬度鋼
    • ステンレス鋼(SUS)
    • 鋳鉄(FC)
    • ダクタイル鋳鉄(FCD)
    • アルミニウム合金(AC,ADC)

    型番リスト

    表示件数

    ねじサイズ(呼び)

    ピッチ(P)

    精度(等級)

    全長

    (mm)

    ねじ長

    (mm)

    首下長

    (mm)

    シャンク径

    (mm)

    溝数

    外形図

    首径

    シャンク四角部の幅

    (mm)

    シャンク四角部の長さ

    (mm)

    最小発注数量
    M3
    0.5
    REG+1 P2
    46
    5.6
    20
    4
    3
    1
    2.35
    3.2
    6
    1個
    M3
    0.5
    REG+2 P3
    46
    5.6
    20
    4
    3
    1
    2.35
    3.2
    6
    1個
    M3
    0.35
    REG P1
    46
    4.4
    20
    4
    3
    1
    2.55
    3.2
    6
    1個
    M3
    0.35
    REG+1 P2
    46
    4.4
    20
    4
    3
    1
    2.55
    3.2
    6
    1個
    M3.5
    0.6
    REG P1
    48
    6.8
    20
    4
    3
    1
    2.75
    3.2
    6
    1個
    M3.5
    0.6
    REG+1 P2
    48
    6.8
    20
    4
    3
    1
    2.75
    3.2
    6
    1個
    M3.5
    0.35
    REG P1
    48
    4.4
    20
    4
    3
    1
    2.95
    3.2
    6
    1個
    M3.5
    0.35
    REG+1 P2
    48
    4.4
    20
    4
    3
    1
    2.95
    3.2
    6
    1個
    M4
    0.5
    REG P1
    52
    6.1
    23
    5
    3
    1
    3.35
    4
    7
    1個
    M4
    0.5
    REG+1 P2
    52
    6.1
    23
    5
    3
    1
    3.35
    4
    7
    1個
    M4
    0.7
    REG+1 P3
    52
    8.1
    23
    5
    3
    1
    3.15
    4
    7
    1個
    M4
    0.7
    REG+2 P4
    52
    8.1
    23
    5
    3
    1
    3.15
    4
    7
    1個
    M4.5
    0.5
    REG P1
    55
    6.1
    24
    5
    3
    1
    3.85
    4
    7
    1個
    M4.5
    0.5
    REG+1 P2
    55
    6.1
    24
    5
    3
    1
    3.85
    4
    7
    1個
    M4.5
    0.75
    REG P2
    55
    8.7
    24
    5
    3
    1
    3.55
    4
    7
    1個
    M4.5
    0.75
    REG+1 P3
    55
    8.7
    24
    5
    3
    1
    3.55
    4
    7
    1個
    M5
    0.5
    REG P1
    60
    6.1
    26
    5.5
    3
    1
    4.35
    4.5
    7
    1個
    M5
    0.5
    REG+1 P2
    60
    6.1
    26
    5.5
    3
    1
    4.35
    4.5
    7
    1個
    M5
    0.8
    REG P2
    60
    9.4
    26
    5.5
    3
    1
    4.05
    4.5
    7
    1個
    M5
    0.8
    REG+1 P3
    60
    9.4
    26
    5.5
    3
    1
    4.05
    4.5
    7
    1個
    M5
    0.8
    REG+2 P4
    60
    9.4
    26
    5.5
    3
    1
    4.05
    4.5
    7
    1個
    M5.5
    0.5
    REG P1
    60
    6.1
    27
    5.5
    3
    1
    4.85
    4.5
    7
    1個
    M5.5
    0.5
    REG+1 P2
    60
    6.1
    27
    5.5
    3
    1
    4.85
    4.5
    7
    1個
    M6
    0.5
    REG P1
    62
    6.1
    29
    6
    3
    1
    5.35
    4.5
    7
    1個
    M6
    0.5
    REG+1 P2
    62
    6.1
    29
    6
    3
    1
    5.35
    4.5
    7
    1個
    M6
    0.75
    REG P2
    62
    9.2
    29
    6
    3
    1
    5.05
    4.5
    7
    1個
    M6
    0.75
    REG+1 P3
    62
    9.2
    29
    6
    3
    1
    5.05
    4.5
    7
    1個
    M6
    1
    REG P2
    62
    12
    29
    6
    3
    1
    4.75
    4.5
    7
    1個
    M6
    1
    REG+1 P3
    62
    12
    29
    6
    3
    1
    4.75
    4.5
    7
    1個
    M6
    1
    REG+2 P4
    62
    12
    29
    6
    3
    1
    4.75
    4.5
    7
    1個
    M7
    0.75
    REG P2
    65
    9.2
    29
    6.2
    3
    2
    6.05
    5
    8
    1個
    M7
    0.75
    REG+1 P3
    65
    9.2
    29
    6.2
    3
    2
    6.05
    5
    8
    1個
    M7
    1
    REG P2
    65
    12
    29
    6.2
    3
    2
    5.75
    5
    8
    1個
    M7
    1
    REG+1 P3
    65
    12
    29
    6.2
    3
    2
    5.75
    5
    8
    1個
    M8
    0.75
    REG P2
    70
    9.2
    24.5
    6.2
    3
    3
    7.05
    5
    8
    1個
    M8
    0.75
    REG+1 P3
    70
    9.2
    24.5
    6.2
    3
    3
    7.05
    5
    8
    1個
    M8
    1
    REG P2
    70
    12.4
    27
    6.2
    3
    3
    6.75
    5
    8
    1個
    M8
    1
    REG+1 P3
    70
    12.4
    27
    6.2
    3
    3
    6.75
    5
    8
    1個
    M8
    1.25
    REG+1 P3
    70
    15.4
    33
    6.2
    3
    3
    6.55
    5
    8
    1個
    M8
    1.25
    REG+2 P4
    70
    15.4
    33
    6.2
    3
    3
    6.55
    5
    8
    1個
    M9
    0.75
    REG P2
    72
    9.2
    24.5
    7
    3
    3
    8.05
    5.5
    8
    1個
    M9
    0.75
    REG+1 P3
    72
    9.2
    24.5
    7
    3
    3
    8.05
    5.5
    8
    1個
    M9
    1
    REG P2
    72
    12.4
    27
    7
    3
    3
    7.75
    5.5
    8
    1個
    M9
    1
    REG+1 P3
    72
    12.4
    27
    7
    3
    3
    7.75
    5.5
    8
    1個
    M9
    1.25
    REG P2
    72
    15.4
    33
    7
    3
    3
    7.55
    5.5
    8
    1個
    M9
    1.25
    REG+1 P3
    72
    15.4
    33
    7
    3
    3
    7.55
    5.5
    8
    1個
    M10
    0.75
    REG P2
    75
    9.2
    25
    7
    3
    3
    9.05
    5.5
    8
    1個
    M10
    0.75
    REG+1 P3
    75
    9.2
    25
    7
    3
    3
    9.05
    5.5
    8
    1個
    M10
    1
    REG P2
    75
    12.4
    27
    7
    3
    3
    8.75
    5.5
    8
    1個
    M10
    1
    REG+1 P3
    75
    12.4
    27
    7
    3
    3
    8.75
    5.5
    8
    1個
    M10
    1.5
    REG+1 P3
    75
    18.9
    37
    7
    3
    3
    8.25
    5.5
    8
    1個
    M10
    1.5
    REG+2 P4
    75
    18.9
    37
    7
    3
    3
    8.25
    5.5
    8
    1個
    M10
    1.25
    REG P2
    75
    15.7
    33
    7
    3
    3
    8.55
    5.5
    8
    1個
    M10
    1.25
    REG+1 P3
    75
    15.7
    33
    7
    3
    3
    8.55
    5.5
    8
    1個
    M11
    0.75
    REG P2
    80
    9.2
    25
    8
    3
    3
    10.05
    6
    9
    1個
    M11
    0.75
    REG+1 P3
    80
    9.2
    25
    8
    3
    3
    10.05
    6
    9
    1個
    M11
    1
    REG P2
    80
    12.4
    27
    8
    3
    3
    9.75
    6
    9
    1個
    M11
    1
    REG+1 P3
    80
    12.4
    27
    8
    3
    3
    9.75
    6
    9
    1個
    M11
    1.5
    REG P2
    80
    18.9
    37
    8
    3
    3
    9.25
    6
    9
    1個
    M11
    1.5
    REG+1 P3
    80
    18.9
    37
    8
    3
    3
    9.25
    6
    9
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,990
    ( 2,189 )
    1日目
    1,990
    ( 2,189 )
    1日目
    3,143
    ( 3,457 )
    1日目
    3,233
    ( 3,556 )
    3日目
    2,120
    ( 2,332 )
    3日目
    2,240
    ( 2,464 )
    3日目
    3,359
    ( 3,695 )
    3日目
    3,456
    ( 3,802 )
    3日目
    2,900
    ( 3,190 )
    1日目
    3,030
    ( 3,333 )
    1日目
    1,880
    ( 2,068 )
    1日目
    1,880
    ( 2,068 )
    1日目
    3,219
    ( 3,541 )
    3日目
    3,305
    ( 3,636 )
    3日目
    2,220
    ( 2,442 )
    3日目
    2,340
    ( 2,574 )
    3日目
    2,809
    ( 3,090 )
    1日目
    2,950
    ( 3,245 )
    1日目
    1,780
    ( 1,958 )
    1日目
    1,870
    ( 2,057 )
    1日目
    1,870
    ( 2,057 )
    1日目
    3,168
    ( 3,485 )
    1日目
    3,259
    ( 3,585 )
    3日目
    3,143
    ( 3,457 )
    1日目
    3,228
    ( 3,551 )
    3日目
    2,600
    ( 2,860 )
    1日目
    2,719
    ( 2,991 )
    3日目
    1,910
    ( 2,101 )
    1日目
    2,000
    ( 2,200 )
    1日目
    2,000
    ( 2,200 )
    1日目
    3,203
    ( 3,523 )
    3日目
    3,284
    ( 3,612 )
    3日目
    2,480
    ( 2,728 )
    3日目
    2,609
    ( 2,870 )
    3日目
    3,482
    ( 3,830 )
    1日目
    3,588
    ( 3,947 )
    1日目
    3,208
    ( 3,529 )
    1日目
    3,289
    ( 3,618 )
    3日目
    2,850
    ( 3,135 )
    1日目
    2,850
    ( 3,135 )
    1日目
    4,090
    ( 4,499 )
    3日目
    4,291
    ( 4,720 )
    3日目
    3,588
    ( 3,947 )
    3日目
    3,736
    ( 4,110 )
    3日目
    3,193
    ( 3,512 )
    3日目
    3,279
    ( 3,607 )
    3日目
    4,646
    ( 5,111 )
    1日目
    4,768
    ( 5,245 )
    3日目
    3,684
    ( 4,052 )
    1日目
    3,858
    ( 4,244 )
    3日目
    3,314
    ( 3,645 )
    1日目
    3,314
    ( 3,645 )
    1日目
    3,224
    ( 3,546 )
    1日目
    3,314
    ( 3,645 )
    1日目
    5,824
    ( 6,406 )
    3日目
    6,119
    ( 6,731 )
    3日目
    4,673
    ( 5,140 )
    1日目
    4,898
    ( 5,388 )
    3日目
    3,649
    ( 4,014 )
    3日目
    3,841
    ( 4,225 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    広い加工領域で長寿命でバラツキの少ない高性能な新しい汎用タップです。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    Hyper Z スパイラルタップ ZSPのレビュー
    5平均満足度:5.02件のレビュー
    効率化をはかるために使用しています
    5
    満足度:5.0
    製作しているアルミ製・樹脂製装置のタップ加工に使用しています。今までは安い価格のタップを使っていましたが、抵抗が大きく効...もっと読む
    0人が参考にしています。
    加工用
    5
    満足度:5.0
    加工用として使用しています。被材は鉄の場合が多いのですが、問題なく使えています。
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    Hyper Z スパイラルタップ ZSP
    HyperZ ロースパイラルタップ ZSP-LS
    Z-PROシリーズ コーティングスパイラルタップ VUSP
    スパイラルタップシリーズ 超硬スパイラルタップ OT-SFT
    ハイス鋼スパイラルタップ
    SG スパイラルタップ SGSP
    メーカー不二越不二越彌満和製作所オーエスジーミスミ不二越
    通常価格1,780-2,060 -2,240 -9,729 -3,790 -2,754 -
    通常出荷日1日目〜1日目〜3日目1日目〜在庫品1日目1日目〜
    タップ種類スパイラルタップスパイラルタップスパイラルタップスパイラルタップスパイラルタップスパイラルタップ
    工具材質ハイス粉末ハイス粉末ハイス超硬バナジウムハイス粉末ハイス
    ねじ種類メートルメートルメートルメートルメートルメートル
    穴種類通り穴・止り穴用(兼用)通り穴・止り穴用(兼用)止り穴用止り穴用止り穴用通り穴・止り穴用(兼用)
    被削材一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / 鋳鉄一般鋼 / ステンレス鋼鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 鋳鉄 / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スパイラルタップカテゴリの売れ筋ランキング