17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

SGシンクロタップ 左ねじれ(油穴付) SGSPO

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

SGシンクロタップ 左ねじれ(油穴付) SGSPO

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SGSPO3M0.5R

2020年09月に販売終了となりました。

【特長】
・完全同期送り機構の機械で切削速度70m/minの高速加工が可能

指定中の仕様・寸法情報

タップ種類
スパイラルタップ
工具材質
ハイス
ねじ種類
メートル
ねじサイズ(呼び)
M3
ピッチ(P)
0.5
穴種類
通リ穴用
被削材
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○]
コーティング・表面処理
鋼用
食付き部山数
5
精度(等級)
REG P2
全長(mm)
46
ねじ長(mm)
11

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト