ツール用品技術窓口
【用途】ねじ穴加工を行う際に使用できます。【特長】食付き形状を最適化して長寿命を実現し、コイル状の溝に...
詳細を確認

SGコーティング

食付き形状の最適化で長寿命
ショートチャンファ(SGSP-1.5P)の切削性能


切削条件
| 呼び | ねじ深さ | 下穴径 | 切削速度 | 送り速度 | 回転数 | 被削材 | 切削油剤 | 使用機械 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3×0.5 | 6mm | φ2.6ドリル止まり穴 | 30m/min | 1,590mm/min | 3,180min-1 | S50C (180HB) | 水溶性 (外部給油) | 立形M/C BT30 |
| M6×1 | 12mm | φ5.1ドリル止まり穴 | 1,591mm/min | 1,591min-1 | 立形M/C HSK63 |
フラットドリルと組み合わせて、薄肉厚と有効ねじ長の確保の両立
フラットドリルを使う事で肉厚部分を最小限に
ショートチャンファを使う事で有効ねじを最大限に



| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,270円 ( 4,697円 ) | 1日目 |
2,980円 ( 3,278円 ) | 1日目 |
3,330円 ( 3,663円 ) | 1日目 |
2,940円 ( 3,234円 ) | 1日目 |
2,960円 ( 3,256円 ) | 1日目 |
3,040円 ( 3,344円 ) | 1日目 |
4,660円 ( 5,126円 ) | 1日目 |
3,960円 ( 4,356円 ) | 1日目 |
5,690円 ( 6,259円 ) | 1日目 |
4,780円 ( 5,258円 ) | 1日目 |
4,780円 ( 5,258円 ) | 1日目 |
6,240円 ( 6,864円 ) | 1日目 |
6,240円 ( 6,864円 ) | 3日目 |
6,240円 ( 6,864円 ) | 1日目 |
8,920円 ( 9,812円 ) | 1日目 |
8,920円 ( 9,812円 ) | 1日目 |
11,500円 ( 12,650円 ) | 3日目 |
11,500円 ( 12,650円 ) | 1日目 |
15,000円 ( 16,500円 ) | 1日目 |
15,000円 ( 16,500円 ) | 1日目 |
18,800円 ( 20,680円 ) | 3日目 |
24,000円 ( 26,400円 ) | 3日目 |
24,000円 ( 26,400円 ) | 1日目 |
30,400円 ( 33,440円 ) | 3日目 |
30,400円 ( 33,440円 ) | 1日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
MTシリーズ ハイス鋼スパイラルタップ MT-SPFT
4.3通常価格(税別):810円~

ミスミ
粉末ハイス鋼スパイラルタップ 難削材対応
4.4通常価格(税別):3,860円~

オーエスジー
スパイラルタップシリーズ 一般用 EX-SFT
4.5通常価格(税別):1,223円~

ミスミ
TiNコートハイス鋼スパイラルタップ
4通常価格(税別):1,260円~

ミスミ
ハイス鋼スパイラルタップ
4.5通常価格(税別):3,790円~

オーエスジー
Aタップシリーズ スパイラルタップ A-SFT
4.4通常価格(税別):2,954円~

オーエスジー
スパイラルタップシリーズ 一般用 ロングシャンク EX-LT-SFT
4.4通常価格(税別):2,469円~

オーエスジー
スパイラルタップシリーズ ステンレス用 EX-SUS-SFT
4.7通常価格(税別):1,380円~

彌満和製作所
ステンレス鋼用スパイラルタップ SU+SP/SU-SP
4.6通常価格(税別):1,560円~