ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
オーム電機(ライト) オーム電機 LEDセンサーライト 人感・明暗 |
|
ハタヤリミテッド LEDテープライト 片面発光タイプ セット |
|
シンワ測定 ラジアスゲージ A R1~7 34枚組 |
【特長】
・切り替えスイッチで3種類の消灯時間が選べます
・簡単に移動できる乾電池式です
・マグネット付きなので、スチールラックなどに付けて使えます
・色温度:4000K
【材質】
・ABS

YAZAWA
乾電池式人感明暗ナイトライト2灯

YAZAWA
乾電池式置き型人感明暗ナイトライト

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

岩崎電気
光学機器用ハロゲン電球 JCRハロゲン
0通常価格(税別):4,031円

ミスミ
ミスミ LEDペンライト 140lm
4.6通常価格(税別):1,620円~

KTC(京都機械工具)
充電式LED折りたたみライト
0通常価格(税別):3,423円~

GENTOS
LEDライト Gシリーズ
4.7通常価格(税別):2,700円

ノア
ノアブライトLED
4.5通常価格(税別):5,493円~

TJMデザインタジマツール
LEDペンライト Dシリーズ
5通常価格(税別):1,176円~

YAZAWA
LED調光機能付 7W スタンドライト
4.1通常価格(税別):3,980円

山田照明
Zライト Z-10R 高演色
4通常価格(税別):16,745円

トラスコ中山
TRUSCO LED投光器
0通常価格(税別):13,098円~