ファクトリーサプライ用品技術窓口

乾電池式人感明暗ナイトライト2灯

  • 商品タイプ
    常夜灯
  • 使用電球
    LED
  • 電源
    乾電池式
  • 本体寸法 (mm)
    約W99×H79×D35
  • カラー
    ホワイト
  • 連続使用時間
    約24時間
  • 詳細タイプ
    人感明暗センサー
  • JANコード
    4966307380688
  • 使用電池
    単3形乾電池×3本(別売)
  • 光源
    白色LED×2灯(交換不可)
  • 本体重量
    約90g
  • 内容量
    1個

型番:

NBSMN14WH
解除
    • この商品は4個からご注文いただけます。

    数量:

    NBSMN14WHの仕様・寸法情報

    商品タイプ
    常夜灯
    使用電球
    LED
    電源
    乾電池式
    本体寸法(mm)
    約W99×H79×D35
    カラー
    ホワイト
    連続使用時間
    約24時間
    詳細タイプ
    人感明暗センサー
    JANコード
    4966307380688
    使用電池
    単3形乾電池×3本(別売)
    光源
    白色LED×2灯(交換不可)
    本体重量
    約90g
    内容量
    1個

    絞り込み条件

    • 内容量

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NBSMN14WHNBSMN14WH

    内容量

    最小発注数量
    1個
    4個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,381
    ( 1,519 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・切替スイッチで常時点灯・自動点灯の選択が可能です。
    ・簡単に移動できる乾電池式です。
    【材質】
    ・ABS
    【付属品】
    ・取付板・両面テープ・木ネジ

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    乾電池式人感明暗ナイトライト2灯の型番NBSMN14WHのページです。 型番NBSMN14WHに関する仕様情報を記載しております。
    乾電池式人感明暗ナイトライト2灯のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    乾電池式人感明暗ナイトライト2灯
    乾電池式置き型人感明暗ナイトライト
    タイマー付きポンライト
    オーム電機 LEDセンサーライト 人感・明暗
    LEDセンサーライト ハンガー付 人感・明暗
    オーム電機 LEDナイトライト ALA6Mシリーズ
    メーカーYAZAWAYAZAWAYAZAWAオーム電機(ライト)オーム電機(ライト)オーム電機(ライト)
    通常価格1,3811,381821840840861
    通常出荷日2日目2日目2日目5日目5日目5日目
    商品タイプ常夜灯常夜灯常夜灯多目的ライト多目的ライト常夜灯
    使用電球LEDLEDLEDLEDLEDLED
    電源乾電池式乾電池式乾電池式乾電池式乾電池式交流(50/60Hz共用)
    本体寸法(mm)約W99×H79×D35約W155×H34×D64約φ90×H25---
    カラーホワイトホワイトホワイト---
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました