17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 3日以内

ワンカットボール70エンドミル DH-OCHB形

通常単価(税別)
7,43520,183特別価格
税込単価
8,17922,201特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

【特長】・硬さ70HRC加工も可能な4枚刃ソリッドボールエンドミル・高い工具剛性と不等分割の採用でびび...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
ワンカットボール70エンドミル DH-OCHB形 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

刃径公差

首角

(°)

シャンク径公差

首径

(mm)

最小発注数量
1
1.5
0.5
3
4
50
-0.010~0mm
15
-0.005~0mm
0.95
1
1個
1
1.5
0.5
3
6
50
-0.010~0mm
15
-0.005~0mm
0.95
1
1個
2
3
1
6
4
50
-0.010~0mm
15
-0.005~0mm
1.9
1
1個
2
3
1
6
6
50
-0.010~0mm
15
-0.005~0mm
1.9
1
1個
3
4.5
1.5
9
6
70
-0.010~0mm
15
-0.005~0mm
2.9
1
1個
4
6
2
12
6
70
-0.010~0mm
15
-0.005~0mm
3.8
1
1個
5
7.5
2.5
15
6
80
-0.015~0mm
15
-0.005~0mm
4.8
1
1個
6
9
3
18
6
90
-0.015~0mm
-
-0.005~0mm
5.7
2
1個
8
12
4
24
8
100
-0.015~0mm
-
-0.006~0mm
7.6
2
1個
10
15
5
30
10
100
-0.015~0mm
-
-0.006~0mm
9.5
2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,435
( 8,179 )
1日目
8,177
( 8,995 )
1日目
7,435
( 8,179 )
1日目
8,177
( 8,995 )
1日目
9,614
( 10,575 )
3日目
9,614
( 10,575 )
1日目
10,689
( 11,758 )
1日目
10,93210,604
( 11,664 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,68315,212
( 16,733 )
在庫品1日目当日出荷可能
20,183
( 22,201 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・硬さ70HRC加工も可能な4枚刃ソリッドボールエンドミル
・高い工具剛性と不等分割の採用でびびりを低減
・ねじれ角45°で低抵抗、良好な切削性能を実現
・4枚刃により加工の高能率化が可能
・高硬度材・高速加工向けPVD被膜「DHコート」

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンカットボール70エンドミル DH-OCHB形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンカットボール70エンドミル DH-OCHB形
ワンカットボール(スリムシャンク) DZ-OCUB形
DGエンドミルシリーズ 2刃 グラファイト用 ボールエンド形 DG-EBD
MLFH330 無限コーティングプレミアム 高能率レンズ形 3枚刃エンドミル
2刃 ボールエンド形 DIA-EBD
2刃 ボールエンド形 DIA-EBD-SF
メーカーダイジェットダイジェットオーエスジー日進工具オーエスジーオーエスジー
通常価格7,435-8,959 -20,849 -5,915 -22,634 -52,464 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目
加工用途(加工形状)曲面 / 彫込み / R溝曲面 / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝曲面側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄アルミ / グラファイト / 樹脂調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂アルミ / 銅 / グラファイト
ねじれ角強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)-
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用非鉄用(ダイヤコート)非鉄用(ダイヤコート)

超硬ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング