17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防爆型ダブルコンセントリール
  • CSPFW-30
  • CSPFW-30W

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

防爆型ダブルコンセントリール

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

CSPFW-30

2021年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

危険な防爆エリアでの電源供給に長尺ケーブルのコンセントリール。
【特長】
・電源が取れない場合、エリア内までリールを持ち込み、電源接続が可能。
・防爆コンセント2個付なので防爆器具を複数使用できる。
・取り回しのしにくい移動用ケーブルをスッキリと巻き取り収納できる。
・フレームには火花のでにくい表面樹脂コーティングを採用。
・既設防爆コンセントに接続する場合、コンセント・プラグ仕様は2タイプから選択可能。
【用途】
・防爆エリアで利用可能。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

指定中の仕様・寸法情報

対応電圧(V)
その他
電線太さ(mm2)
2
電線芯数(C)
3
コンセント個数
2
商品タイプ
コードリール
特徴
手動巻き
詳細タイプ
耐圧防爆型d2G5(アジアグロースキャピタル製)
最大巻取数(m)
30
コンセント仕様/定格
2P接地 15A/250V
JANコード
4930510608808
高さ(mm)
550
幅(mm)
500

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト