17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

V-4 バイス V-4(EL)

V-4 バイス

通常単価(税別)
2,180
税込単価
2,398
通常出荷日:1日目

40WLED投光器の交換専用の作業用灯バイス。【特長】・REL型の40W型LED作業灯に適合する。・ダ...

詳細を確認
  • 種類
    その他
  • 商品タイプ
    関連用品
  • 詳細タイプ
    ダイキャスト成形ねじ付 100mmバイス
  • JANコード
    4930510412917
  • 質量(g)
    210
  • 内容量
    1個

型番:

V-4(EL)
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

ハタヤリミテッド  V-4 バイス:関連画像

ハタヤリミテッドV-4バイスの寸法図

型番:V-4(EL)
仕様:ダイキャスト成形ねじ付、100mmバイス
適合機種:40W型LED作業灯
質量:0.21kg

V-4(EL)の仕様・寸法情報

種類
その他
商品タイプ
関連用品
詳細タイプ
ダイキャスト成形ねじ付 100mmバイス
JANコード
4930510412917
質量(g)
210
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
V-4(EL)

内容量

最小発注数量
1個
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,180
( 2,398 )
1日目

詳細情報

基本情報

40WLED投光器の交換専用の作業用灯バイス。
【特長】
・REL型の40W型LED作業灯に適合する。
・ダイキャスト成形ねじがついて、サイズが100mmで構成されている。
・重さが0.21kgで構成されている。
・40W型LED作業灯をがっちり固定する時に最適な部品。
【用途】
・40WLED作業用灯バイスの交換用として利用可能。
・投光器のバイスが故障した時の取り替え時に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

V-4 バイスの型番V-4(EL)のページです。 型番V-4(EL)に関する仕様情報を記載しております。
V-4 バイスのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qどれくらいの幅を挟めますか?
A
つかみ幅100mmです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
V-4 バイス
VM-4 バイス
V-3 バイス
AC100V LEDケイ・ライト LWA-30
LEP-25D 防爆型LED投光器(屋外用)本体のみ
マグネットホルダー HLD-2M
メーカーハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッド
通常価格2,1804,0891,68717,182103,0521,459
通常出荷日1日目4日目4日目〜1日目19日目1日目
種類その他その他その他LEDLEDその他
商品タイプ関連用品関連用品関連用品投光器投光器関連用品
詳細タイプダイキャスト成形ねじ付 100mmバイス転造ねじ大型ツマミ付 98mmバイス転造W角ねじ付 75mmバイス30W白色LED(COBタイプ)防爆構造種類:d(耐圧防爆構造)/爆発等級:2/発火度:G4-
JANコード49305104129174930510412900-493051031378849305103113954930510311289
質量(g)210450200--220

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト