17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

40W LED作業灯(屋外用 4インチバイス付)

通常単価(税別)
34,44034,973
税込単価
37,88438,470
通常出荷日:4日目~9日目

軽量LED電球仕様のエコノミータイプの投光器。【特長】・省エネ、長寿命40WLEDを採用し、雨中でも安...

詳細を確認
  • 明るさ (lm)
    3700
  • 種類
    LED
  • 商品タイプ
    投光器
  • 消費電力 (W)
    40
  • 詳細タイプ
    屋外用 4インチバイス付
  • 口金
    E39
  • 光色
    昼白色
  • 色温度
    5000K
  • 交換球
    LDR40N-H110
  • 電源(V)
    100
  • プラグ形状
    2P/2P接地付兼用プラグ
  • 定格寿命
    40000
  • 電線仕様
    VCT
  • 電線太さ (m㎡)
    0.75
  • 電線芯線
    3
  • 電源詳細
    50/60Hz
  • 配光角度 (°)
    110
  • 三脚取付部寸法 (mm)
    φ20
  • 内容量
    1個

ご注意

  • 電源電圧はAC100Vの±10%の範囲内(90~110V)の安定した電源を使用してください。発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 同等の明るさの白熱灯・水銀灯と比べて、電気料金を大幅に削減。
  • 全光束:4,700ルーメン
 
型番電線仕様照明装置定格
(電圧・消費電力・周波数)
摘要三脚
取付部
寸法
質量
(kg)
長さ
(m)
種別・太さ(mm2)・心数(C)
REL-5WK5VCT0.75×3
(接地付)
40W LED電球(昼白色)
(LDR40N-H110)
口金サイズ/E39
100V・40W
50/60Hz兼用
V-4(EL)型バイス付φ202.6
REL-10WK103.1
  • 2P/2P接地付兼用フキュートビプラグが付いています。
  • LEDランプ落下防止用ワイヤー付。
  • 印は受注生産品です。
  • 電源電圧は安定した電源を使用してください。
  • 発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。
  • LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。
  • 仮設用です。施設照明用途には使用しないでください。
  • 電線長は本体収納長を含みます。

外形図

40W LED作業灯(屋外用 4インチバイス付)  外形図

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • コード長さ(m)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

コード長さ(m)

質量

(kg)

内容量

最小発注数量
4930510313825
5
2.5
1個
1個
4930510313832
10
3.0
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,973
( 38,470 )
4日目
34,440
( 37,884 )
9日目

詳細情報

基本情報

軽量LED電球仕様のエコノミータイプの投光器。
【特長】
・省エネ、長寿命40WLEDを採用し、雨中でも安心の屋外用防雨型の作業灯。
・有効締付幅が100mmで、バイスでしっかり固定できる。
・LED寿命は約40,000時間で、電源投入ですぐに明るく点灯でき、CO2排出量を削減できる。
・紫外線放射が少ないのでほとんど虫を寄せ付けず、雨中でも安心の屋外用防雨型。
・ビーム角が110度。
【用途】
・工事現場、屋外での作業時に利用可能。

ご注意

  • 電源電圧はAC100Vの±10%の範囲内(90~110V)の安定した電源を使用してください。発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

40W LED作業灯(屋外用 4インチバイス付)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q水銀灯では何ワット相当になりますか?
A
約300Wの水銀灯の1灯分の明るさです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
40W LED作業灯(屋外用 4インチバイス付)
ハタヤ LED作業灯(18W広角タイプ)(屋外用)
LED作業灯200V(42W広角タイプ)(屋外用)
RGLX-10S 防災用LED作業灯セット(屋外用)
ハタヤ LED作業灯(17Wビームランプタイプ)(屋外用)
LEP-25D 防爆型LED投光器(屋外用)本体のみ
メーカーハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッド
通常価格34,440-20,800 -43,272 -64,92916,347 -103,052
通常出荷日4日目〜4日目4日目4日目1日目〜19日目
明るさ(lm)370016504000165016502800
種類LEDLEDLEDLEDLEDLED
商品タイプ投光器投光器投光器投光器投光器投光器
消費電力(W)402042402025
詳細タイプ屋外用 4インチバイス付屋外用防雨型・3インチバイス付・V-3(GL)型屋外用防雨型防雨型2灯タイプ屋外用防雨型・3インチバイス付・V-3(GL)型防爆構造種類:d(耐圧防爆構造)/爆発等級:2/発火度:G4

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト