17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

移動用照明台車

通常単価(税別)
232,451
税込単価
255,696
通常出荷日:19日目

軽量でコンパクトな設計の投光器搭載用照明台車。【特長】・センターポールは 1,380~2,000mmま...

詳細を確認

ご注意

  • 発電機寸法は各メーカーで異なります。お買い求めの前に必ずご使用になる発電機が搭載可能かご確認ください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

MLSD-0
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

この商品の特長について

ハタヤリミテッド  移動用照明台車:関連画像

ロックを解除すれば、アウトリガーはたたんで収納可能。

ハタヤリミテッド  移動用照明台車:関連画像

大型キャスターとブレーキ付、自在キャスター(後部)。

ハタヤリミテッド  移動用照明台車:関連画像

センターポールは本体に収納。
コンパクトに保管可能。

ハタヤリミテッド  移動用照明台車:関連画像

鉄道レール用滑車。

ハタヤリミテッド  移動用照明台車:関連画像

転倒防止用アウトリガー。
先端部伸縮アジャスター付。

ハタヤリミテッド  移動用照明台車:関連画像

エアーダンパー式なので投光器の急激落下を防ぐ。

開発秘話

 

鉄道のレールの上にも、載せられるように、鉄道レール用滑車もついています。

MLSD-0の仕様・寸法情報

明るさ(lm)
-
種類
その他
商品タイプ
関連用品
消費電力(W)
-
詳細タイプ
移動用照明台車のみ
口金
-
色温度
-
JANコード
4930510311661
交換球
-
コード長さ(m)
-
電源(V)
-
付属品
-
定格寿命
-
電線仕様
-
電線太さ(m㎡)
-
電線芯線
-
仕様
-
電源詳細
-
質量(kg)
27
内容量
1台

絞り込み条件

  • 明るさ(lm)

  • 商品タイプ

  • 消費電力(W)

  • 詳細タイプ

  • 口金

  • 色温度

  • JANコード

  • 交換球

  • コード長さ(m)

  • 電源(V)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
MLSD-0MLSD-0

明るさ

(lm)

商品タイプ

消費電力

(W)

詳細タイプ

口金

色温度

JANコード

交換球

コード長さ(m)

電源(V)

付属品

定格寿命

電線仕様

電線太さ

(m㎡)

電線芯線

仕様

電源詳細

質量

(kg)

内容量

最小発注数量
-
関連用品
-
移動用照明台車のみ
-
-
4930510311661
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
27
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
232,451
( 255,696 )
19日目

詳細情報

基本情報

軽量でコンパクトな設計の投光器搭載用照明台車。
【特長】
・センターポールは 1,380~2,000mmまで伸縮
・0.9~1.6kVAまでの発電機に対応
・台車下部は絶縁樹脂コーティング済
・2段まで段積み可能
・エアーダンパー式センターポール
・段差もラクラク大型キャスター付
・発電機固定用押さえプレート&締付ベルト付
【用途】
・土木、道路工事や鉄道保線作業時に利用可能

ご注意

  • 発電機寸法は各メーカーで異なります。お買い求めの前に必ずご使用になる発電機が搭載可能かご確認ください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

移動用照明台車の型番MLSD-0のページです。 型番MLSD-0に関する仕様情報を記載しております。
移動用照明台車のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q発電機は、どのクラスが積載可能ですか?
A
0.9KVAから1.6KVAまでの発電機を載せられます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
移動用照明台車
RGLX-10S 防災用LED作業灯セット(屋外用)
ハタヤ 作業灯(屋外用)
200W LED投光器(屋外用)
LEDケイ・ライト用オプション
LED投光器(屋外用防雨型)
メーカーハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッド
通常価格232,45164,9298,482 -129,4231,790 -34,341 -
通常出荷日19日目4日目4日目4日目1日目〜1日目
種類その他LEDその他LEDその他LED
内容量1台1セット1台1台1個1台

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト