17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

100W LED投光器(屋外用) LEV-1005KD
  • 100W LED投光器(屋外用)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

100W LED投光器(屋外用)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

LEV-1005KD

2025年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

高輝度・高効率100WLED光源。
【特長】
・LED寿命は約40,000時間
・電源投入ですぐに明るく点灯
・CO2排出量を削減
・紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません
・雨中でも安心の屋外用防雨型
・バイスでガッチリ固定(ツカミ幅98mm)
・ガードネット付
【用途】
・建築土木工事、道路工事、工場、屋外イベント等に利用可能

ご注意

  • 本製品は仮設用です。施設照明用途には使用しないでください。
  • 発電機を使用する場合はインバーター式を使用してく ださい。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

指定中の仕様・寸法情報

明るさ(lm)
13500
種類
LED
商品タイプ
投光器
消費電力(W)
100
詳細タイプ
4インチバイス付
光色
昼白色
色温度
5000K
JANコード
4930510313801
固有エネルギー消費効率(lm/W)
135
コード長さ(m)
5
奥行(mm)
235(灯体部)
高さ(mm)
225(灯体部)

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト