17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が143型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 食付長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • 刃数

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント CSGR-A

通常単価(税別)
23,61699,900
税込単価
25,978109,890
通常出荷日:1日目

【特長】・切削速度従来のコーティングリーマの約2.5倍・ピンポイント給油で耐溶着性、加工面粗度の向上

詳細を確認
未確定:候補が143型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント CSGR-A 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

食付長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MT No

刃径公差

(mm)

刃数

溝長

(mm)

首長 ℓ2

(mm)

最小発注数量
12.7
1
150
14mm
+0.007~+0.015
8
22
83
1個
6.35
0.8
130
8mm
+0.006~+0.012
6
16
78
1個
3.175
0.5
100
4mm
+0.002~+0.006
4
12
60
1個
2.97
0.5
100
4mm
0~+0.005
4
12
60
1個
2.98
0.5
100
4mm
0~+0.005
4
12
60
1個
2.99
0.5
100
4mm
0~+0.005
4
12
60
1個
3
0.5
100
4mm
+0.002~+0.006
4
12
60
1個
9.525
1
130
10mm
+0.006~+0.012
6
19
71
1個
3.01
0.5
100
4mm
0~+0.005
4
12
60
1個
3.02
0.5
100
4mm
0~+0.005
4
12
60
1個
3.03
0.5
100
4mm
0~+0.005
4
12
60
1個
3.5
0.5
100
4mm
+0.004~+0.009
4
12
60
1個
3.97
0.5
100
4mm
0~+0.005
4
12
60
1個
3.98
0.5
100
4mm
0~+0.005
4
12
60
1個
3.99
0.5
100
4mm
0~+0.005
4
12
60
1個
4
0.5
100
4mm
+0.004~+0.009
4
12
60
1個
4.01
0.5
100
4mm
0~+0.005
4
12
60
1個
4.02
0.5
100
4mm
0~+0.005
4
12
60
1個
4.03
0.5
100
4mm
0~+0.005
4
12
60
1個
4.5
0.5
120
6mm
+0.004~+0.009
6
12
72
1個
4.97
0.5
120
6mm
0~+0.005
6
12
72
1個
4.98
0.5
120
6mm
0~+0.005
6
12
72
1個
4.99
0.5
120
6mm
0~+0.005
6
12
72
1個
5
0.5
120
6mm
+0.004~+0.009
6
12
72
1個
15.875
1.5
180
16mm
+0.007~+0.015
8
22
110
1個
7.9375
0.8
130
8mm
+0.006~+0.012
6
16
78
1個
5.01
0.5
120
6mm
0~+0.005
6
12
72
1個
5.02
0.5
120
6mm
0~+0.005
6
12
72
1個
5.03
0.5
120
6mm
0~+0.005
6
12
72
1個
5.5
0.8
120
6mm
+0.004~+0.009
6
12
72
1個
5.7
0.8
120
6mm
+0.004~+0.009
6
12
72
1個
5.97
0.8
120
6mm
0~+0.005
6
12
72
1個
5.98
0.8
120
6mm
0~+0.005
6
12
72
1個
5.99
0.8
120
6mm
0~+0.005
6
12
72
1個
6
0.8
120
6mm
+0.004~+0.009
6
12
72
1個
6.01
0.8
120
6mm
0~+0.005
6
12
72
1個
6.02
0.8
120
6mm
0~+0.005
6
12
72
1個
6.03
0.8
120
6mm
0~+0.005
6
12
72
1個
6.5
0.8
130
8mm
+0.006~+0.012
6
16
78
1個
6.97
0.8
130
8mm
0~+0.005
6
16
78
1個
6.98
0.8
130
8mm
0~+0.005
6
16
78
1個
6.99
0.8
130
8mm
0~+0.005
6
16
78
1個
7
0.8
130
8mm
+0.006~+0.012
6
16
78
1個
7.01
0.8
130
8mm
0~+0.005
6
16
78
1個
7.02
0.8
130
8mm
0~+0.005
6
16
78
1個
7.03
0.8
130
8mm
0~+0.005
6
16
78
1個
7.5
0.8
130
8mm
+0.006~+0.012
6
16
78
1個
7.6
0.8
130
8mm
+0.006~+0.012
6
16
78
1個
7.8
0.8
130
8mm
+0.006~+0.012
6
16
78
1個
7.9
0.8
130
8mm
+0.006~+0.012
6
16
78
1個
7.97
0.8
130
8mm
0~+0.005
6
16
78
1個
7.98
0.8
130
8mm
0~+0.005
6
16
78
1個
7.99
0.8
130
8mm
0~+0.005
6
16
78
1個
8
0.8
130
8mm
+0.006~+0.012
6
16
78
1個
8.01
0.8
130
8mm
0~+0.005
6
16
78
1個
8.02
0.8
130
8mm
0~+0.005
6
16
78
1個
8.03
0.8
130
8mm
0~+0.005
6
16
78
1個
8.5
1
130
10mm
+0.006~+0.012
6
19
71
1個
8.97
1
130
10mm
0~+0.005
6
19
71
1個
8.98
1
130
10mm
0~+0.005
6
19
71
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
85,000
( 93,500 )
1日目
47,000
( 51,700 )
1日目
40,800
( 44,880 )
1日目
26,112
( 28,723 )
1日目
26,112
( 28,723 )
1日目
26,112
( 28,723 )
1日目
23,616
( 25,978 )
1日目
65,700
( 72,270 )
1日目
26,112
( 28,723 )
1日目
26,112
( 28,723 )
1日目
26,112
( 28,723 )
1日目
23,616
( 25,978 )
1日目
26,112
( 28,723 )
1日目
26,112
( 28,723 )
1日目
26,112
( 28,723 )
1日目
23,616
( 25,978 )
1日目
26,112
( 28,723 )
1日目
26,112
( 28,723 )
1日目
26,112
( 28,723 )
1日目
24,384
( 26,822 )
1日目
26,816
( 29,498 )
1日目
26,816
( 29,498 )
1日目
26,816
( 29,498 )
1日目
24,384
( 26,822 )
1日目
99,900
( 109,890 )
1日目
47,000
( 51,700 )
1日目
26,816
( 29,498 )
1日目
26,816
( 29,498 )
1日目
26,816
( 29,498 )
1日目
25,152
( 27,667 )
1日目
25,152
( 27,667 )
1日目
27,776
( 30,554 )
1日目
27,776
( 30,554 )
1日目
27,776
( 30,554 )
1日目
25,152
( 27,667 )
1日目
27,776
( 30,554 )
1日目
27,776
( 30,554 )
1日目
27,776
( 30,554 )
1日目
27,328
( 30,061 )
1日目
30,080
( 33,088 )
1日目
30,080
( 33,088 )
1日目
30,080
( 33,088 )
1日目
27,328
( 30,061 )
1日目
30,080
( 33,088 )
1日目
30,080
( 33,088 )
1日目
30,080
( 33,088 )
1日目
27,328
( 30,061 )
1日目
27,328
( 30,061 )
1日目
27,328
( 30,061 )
1日目
27,328
( 30,061 )
1日目
30,080
( 33,088 )
1日目
30,080
( 33,088 )
1日目
30,080
( 33,088 )
1日目
27,328
( 30,061 )
1日目
30,080
( 33,088 )
1日目
30,080
( 33,088 )
1日目
30,080
( 33,088 )
1日目
30,912
( 34,003 )
1日目
34,176
( 37,594 )
1日目
34,176
( 37,594 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・切削速度従来のコーティングリーマの約2.5倍
・ピンポイント給油で耐溶着性、加工面粗度の向上

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント CSGR-Aのレビュー