17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が21型番あります。
  • 先端径(D)(mm)

    ~mm
  • 大径(D1)(mm)

    ~mm
  • 首下長(ℓ)(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 刃数

    ~mm
  • シャンク径 (d)(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 3日以内
    • 5日以内

ハイスコーナーアールカッター CRC

通常単価(税別)
11,05696,879
税込単価
12,162106,567
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

刃形状:右刃ストレート被削材:一般鋼/調質鋼/アルミ/銅【用途】R面取りに使用します。

未確定:候補が21型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
ハイスコーナーアールカッター CRC 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

先端径(D)

(mm)

大径(D1)

(mm)

首下長(ℓ)

(mm)

全長

(mm)

刃数

シャンク径 (d)

(mm)

最小発注数量
6
9
25
60
3
10
1個
6
9.5
25
60
3
10
1個
6
10
25
60
3
10
1個
6
11
25
60
3
10
1個
6
10.5
25
60
3
10
1個
6
12
25
65
3
12
1個
6
13
25
65
3
12
1個
6
14
25
65
3
12
1個
6
15
30
70
3
12
1個
6
16
30
70
3
12
1個
7
18
30
75
4
16
1個
7
19
30
75
4
16
1個
8
22
30
75
4
16
1個
8
24
30
75
4
16
1個
9
27
40
90
4
20
1個
9
29
40
90
4
20
1個
10
32
40
90
4
25
1個
12
38
50
110
4
32
1個
12
39
50
110
4
32
1個
13
45
50
110
4
32
1個
14
48
50
110
4
32
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,072
( 12,179 )
1日目
11,072
( 12,179 )
1日目
11,056
( 12,162 )
1日目
11,072
( 12,179 )
1日目
11,072
( 12,179 )
1日目
11,056
( 12,162 )
5日目
11,056
( 12,162 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,056
( 12,162 )
1日目
13,205
( 14,526 )
5日目
13,205
( 14,526 )
1日目
13,870
( 15,257 )
1日目
13,870
( 15,257 )
3日目
14,580
( 16,038 )
1日目
17,664
( 19,430 )
1日目
21,440
( 23,584 )
1日目
24,251
( 26,676 )
1日目
31,424
( 34,566 )
5日目
33,152
( 36,467 )
1日目
46,080
( 50,688 )
1日目
66,240
( 72,864 )
1日目
96,879
( 106,567 )
1日目

詳細情報

基本情報

刃形状:右刃ストレート
被削材:一般鋼/調質鋼/アルミ/銅
【用途】R面取りに使用します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイスコーナーアールカッター CRCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイスコーナーアールカッター CRC
超硬コーナーRカッター CCRC
超硬ミニコーナーRカッター CMCRC
ミニコーナーRカッター(ハーフ) MCRC
CRC コーナラウンジングカッタ
CRC コーナーカッター G2
メーカー栄工舎栄工舎栄工舎栄工舎三興製作所アサヒ工具
通常価格11,056-17,088 -9,280 -12,800 -7,626 -14,012 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜1日目1日目〜在庫品1日目〜1日目
用途R面取りR面取りR面取りR面取りR面取りR面取り
被削材一般鋼 / 調質鋼 / アルミ / 銅一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅炭素鋼,合金鋼,工具鋼 / 鋳鉄-
工具材種ハイス超硬超硬コバルトハイスコバルトハイス超硬
刃形状右刃ストレート右刃ストレート右刃ストレート右刃ストレート--
シャンク公差h7h6 -0.009~0 -0.009~0--
よく一緒に購入される商品

インナーRカテゴリの売れ筋ランキング