17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が81型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃幅(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 首径(mm)

    ~mm
  • 刃数

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

自動旋盤用カッター KCNC-C

通常単価(税別)
11,20024,896
税込単価
12,32027,386
通常出荷日:1日目

【特長】・CNC自動旋盤に最適のシャンク径&全長。・TiCNコーティング付。

未確定:候補が81型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
自動旋盤用カッター KCNC-C 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃幅

(mm)

シャンク径

(mm)

首径

(mm)

刃数

刃径公差

刃厚公差

最小発注数量
15
0.8
6
5.5
10
0.3~0.18mm
-0.028~-0.014mm
1個
15
0.9
6
5.5
10
0.3~0.18mm
-0.028~-0.014mm
1個
15
1
6
5.5
10
0.3~0.18mm
-0.028~-0.014mm
1個
15
1.1
6
5.5
10
0.3~0.18mm
-0.028~-0.014mm
1個
15
1.2
6
5.5
10
0.3~0.18mm
-0.028~-0.014mm
1個
15
1.3
6
5.5
10
0.3~0.18mm
-0.028~-0.014mm
1個
15
1.4
6
5.5
10
0.3~0.18mm
-0.028~-0.014mm
1個
15
1.5
6
5.5
10
0.3~0.18mm
-0.028~-0.014mm
1個
15
1.6
6
5.5
10
0.3~0.18mm
-0.028~-0.014mm
1個
15
1.7
6
5.5
10
0.3~0.18mm
-0.028~-0.014mm
1個
15
1.8
6
5.5
10
0.3~0.18mm
-0.028~-0.014mm
1個
15
1.9
6
5.5
10
0.3~0.18mm
-0.028~-0.014mm
1個
15
2
6
5.5
10
0.3~0.18mm
-0.028~-0.014mm
1個
15
2.1
6
5.5
10
0.3~0.18mm
-0.028~-0.014mm
1個
15
2.2
6
5.5
10
0.3~0.18mm
-0.028~-0.014mm
1個
15
2.3
6
5.5
10
0.3~0.18mm
-0.028~-0.014mm
1個
15
2.4
6
5.5
10
0.3~0.18mm
-0.028~-0.014mm
1個
15
2.5
6
5.5
10
0.3~0.18mm
-0.028~-0.014mm
1個
15
2.6
6
5.5
10
0.3~0.18mm
-0.028~-0.014mm
1個
15
2.7
6
5.5
10
0.3~0.18mm
-0.028~-0.014mm
1個
15
2.8
6
5.5
10
0.3~0.18mm
-0.028~-0.014mm
1個
15
2.9
6
5.5
10
0.3~0.18mm
-0.028~-0.014mm
1個
15
3
6
5.5
10
0.3~0.18mm
-0.028~-0.014mm
1個
15
3.5
6
5.5
10
0.3~0.18mm
-0.038~-0.02mm
1個
15
4
6
5.5
10
0.3~0.18mm
-0.038~-0.02mm
1個
15
4.5
6
5.5
10
0.3~0.18mm
-0.038~-0.02mm
1個
15
5
6
5.5
10
0.3~0.18mm
-0.038~-0.02mm
1個
20
0.8
10
9.5
12
0.21~0.35mm
-0.028~-0.014mm
1個
20
0.9
10
9.5
12
0.21~0.35mm
-0.028~-0.014mm
1個
20
1
10
9.5
12
0.21~0.35mm
-0.028~-0.014mm
1個
20
1.1
10
9.5
12
0.21~0.35mm
-0.028~-0.014mm
1個
20
1.2
10
9.5
12
0.21~0.35mm
-0.028~-0.014mm
1個
20
1.3
10
9.5
12
0.21~0.35mm
-0.028~-0.014mm
1個
20
1.4
10
9.5
12
0.21~0.35mm
-0.028~-0.014mm
1個
20
1.5
10
9.5
12
0.21~0.35mm
-0.028~-0.014mm
1個
20
1.6
10
9.5
12
0.21~0.35mm
-0.028~-0.014mm
1個
20
1.7
10
9.5
12
0.21~0.35mm
-0.028~-0.014mm
1個
20
1.8
10
9.5
12
0.21~0.35mm
-0.028~-0.014mm
1個
20
1.9
10
9.5
12
0.21~0.35mm
-0.028~-0.014mm
1個
20
2
10
9.5
12
0.21~0.35mm
-0.028~-0.014mm
1個
20
2.1
10
9.5
12
0.21~0.35mm
-0.028~-0.014mm
1個
20
2.2
10
9.5
12
0.21~0.35mm
-0.028~-0.014mm
1個
20
2.3
10
9.5
12
0.21~0.35mm
-0.028~-0.014mm
1個
20
2.4
10
9.5
12
0.21~0.35mm
-0.028~-0.014mm
1個
20
2.5
10
9.5
12
0.21~0.35mm
-0.028~-0.014mm
1個
20
2.6
10
9.5
12
0.21~0.35mm
-0.028~-0.014mm
1個
20
2.7
10
9.5
12
0.21~0.35mm
-0.028~-0.014mm
1個
20
2.8
10
9.5
12
0.21~0.35mm
-0.028~-0.014mm
1個
20
2.9
10
9.5
12
0.21~0.35mm
-0.028~-0.014mm
1個
20
3
10
9.5
12
0.21~0.35mm
-0.028~-0.014mm
1個
20
3.5
10
9.5
12
0.21~0.35mm
-0.038~-0.02mm
1個
20
4
10
9.5
12
0.21~0.35mm
-0.038~-0.02mm
1個
20
4.5
10
9.5
12
0.21~0.35mm
-0.038~-0.02mm
1個
20
5
10
9.5
12
0.21~0.35mm
-0.038~-0.02mm
1個
30
0.8
10
9.5
14
0.26~0.43mm
-0.028~-0.014mm
1個
30
0.9
10
9.5
14
0.26~0.43mm
-0.028~-0.014mm
1個
30
1
10
9.5
14
0.26~0.43mm
-0.028~-0.014mm
1個
30
1.1
10
9.5
14
0.26~0.43mm
-0.028~-0.014mm
1個
30
1.2
10
9.5
14
0.26~0.43mm
-0.028~-0.014mm
1個
30
1.3
10
9.5
14
0.26~0.43mm
-0.028~-0.014mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,224
( 13,446 )
1日目
12,224
( 13,446 )
1日目
11,200
( 12,320 )
1日目
11,200
( 12,320 )
1日目
11,200
( 12,320 )
1日目
11,200
( 12,320 )
1日目
11,200
( 12,320 )
1日目
11,200
( 12,320 )
1日目
11,200
( 12,320 )
1日目
11,200
( 12,320 )
1日目
11,200
( 12,320 )
1日目
11,200
( 12,320 )
1日目
11,200
( 12,320 )
1日目
11,200
( 12,320 )
1日目
11,200
( 12,320 )
1日目
11,200
( 12,320 )
1日目
11,200
( 12,320 )
1日目
11,200
( 12,320 )
1日目
11,200
( 12,320 )
1日目
11,200
( 12,320 )
1日目
11,200
( 12,320 )
1日目
11,200
( 12,320 )
1日目
11,200
( 12,320 )
1日目
11,200
( 12,320 )
1日目
11,200
( 12,320 )
1日目
11,200
( 12,320 )
1日目
11,200
( 12,320 )
1日目
15,936
( 17,530 )
1日目
15,936
( 17,530 )
1日目
14,080
( 15,488 )
1日目
14,080
( 15,488 )
1日目
14,080
( 15,488 )
1日目
14,080
( 15,488 )
1日目
14,080
( 15,488 )
1日目
14,080
( 15,488 )
1日目
14,080
( 15,488 )
1日目
14,080
( 15,488 )
1日目
14,080
( 15,488 )
1日目
14,080
( 15,488 )
1日目
14,080
( 15,488 )
1日目
14,080
( 15,488 )
1日目
14,080
( 15,488 )
1日目
14,080
( 15,488 )
1日目
14,080
( 15,488 )
1日目
14,080
( 15,488 )
1日目
14,080
( 15,488 )
1日目
14,080
( 15,488 )
1日目
14,080
( 15,488 )
1日目
14,080
( 15,488 )
1日目
14,080
( 15,488 )
1日目
14,080
( 15,488 )
1日目
14,080
( 15,488 )
1日目
14,080
( 15,488 )
1日目
14,080
( 15,488 )
1日目
20,579
( 22,637 )
1日目
24,896
( 27,386 )
1日目
22,656
( 24,922 )
1日目
22,656
( 24,922 )
1日目
22,656
( 24,922 )
1日目
22,656
( 24,922 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・CNC自動旋盤に最適のシャンク径&全長。
・TiCNコーティング付。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自動旋盤用カッター KCNC-Cのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
自動旋盤用カッター KCNC-C
ハイス自動旋盤用カッター KCNC
超硬ソリッド千鳥刃Tスロットカッターロング
超硬ソリッドTスロットカッター
超硬ソリッド千鳥刃Tスロットカッター
超硬スーパーミニスロット スリムシャンク CSMT-S
メーカー栄工舎栄工舎栄工舎栄工舎栄工舎栄工舎
通常価格11,200-9,717 -45,120 -28,352 -31,360 -14,451 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目〜1日目1日目〜
全長(mm)6060150---
刃材質ハイスハイス超硬超硬超硬超硬
首長(mm)557775
刃形状右刃ストレート右刃ストレート右刃交互ネジレ右刃ストレート右刃交互ネジレ右刃ストレート
シャンク公差h8h8-0.01~0-0.009~0-0.01~0h6

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

Tスロットカテゴリの売れ筋ランキング