17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

TungMini-Slitシリーズ サイドカッタ用ドライブフランジセット R

TungMini-Slitシリーズ サイドカッタ用ドライブフランジセット R
通常単価(税別)
8,7009,380
税込単価
9,57010,318
通常出荷日:1日目

【特長】・TungMini-Slitシリーズをサイドカッタアーバに取り付けるためのフランジセット

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
TungMini-Slitシリーズ サイドカッタ用ドライブフランジセット R 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数
最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,380
( 10,318 )
1日目
8,700
( 9,570 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・TungMini-Slitシリーズをサイドカッタアーバに取り付けるためのフランジセット

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TungMini-Slitシリーズ サイドカッタ用ドライブフランジセット Rのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TungMini-Slitシリーズ サイドカッタ用ドライブフランジセット R
TSW09R形 TUNGSLOT
サイドカッタ TSW06R形 TUNGSLOT
サイドカッターSC (SCTシリーズ)
TSW07R形 TUNGSLOT
モジュラタイプカッタ HSW06R
メーカータンガロイタンガロイタンガロイ岡崎精工タンガロイタンガロイ
通常価格8,700-150,400109,590 -8,480 -109,590 -68,030 -
通常出荷日1日目1日目1日目2日目〜1日目1日目
CADデータ有無(2D/3D)2D/3D3D----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サイドカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト