17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 最小加工径(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

内径ねじ切り加工用ホルダ HS-LNFR-53形

通常単価(税別)
54,81079,360
税込単価
60,29187,296
通常出荷日:1日目

【特長】・平置きタイプインサート使用・片面仕様・3コーナインサート対応

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番ねじ種類適合山数勝手さらい刃対応最小加工径シャンク径全長
HS50-LNFR-53APIバットレス60度(BCSG)5あり63mm50mm41.3mm
HS40-LNFR-53APIバットレス60度(BCSG)5あり50mm40mm41.3mm

型番リスト

表示件数

最小加工径

(mm)

シャンク径

(mm)

CADデータ有無

(2D/3D)

刃先距離

(mm)

最小発注数量
50
40
2D/3D
28.7
1個
63
50
-
32.7
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
54,810
( 60,291 )
1日目
79,360
( 87,296 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・平置きタイプインサート使用
・片面仕様
・3コーナインサート対応

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

内径ねじ切り加工用ホルダ HS-LNFR-53形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
内径ねじ切り加工用ホルダ HS-LNFR-53形
TT形バイト TT-R/LI 内径ねじ切り
SN形ミニバイト SN R-2/3 内径ねじ切り 鋼シャンク
SN形ミニバイト SN R-2/3 内径ねじ切り 超硬シャンク
内径ねじ切り加工用バイト TCNR-DT形
FSL51 F形ボーリングバー 内径ねじ切り・溝入れ用
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ三菱マテリアル
通常価格54,810-22,05011,90026,140 -30,960 -9,878 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目2日目
ねじ種類APIバットレス60°(BCSG)汎用55° / 汎用60°ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / 汎用55° / 汎用60° / 台形30°(Tr) / 台形29°(ACME) / 管用平行55°(G、Rp) / 管用テーパ55°(R、Rc) / イギリスBSPT55°(BSPT) / アメリカンNPTF60°(NPTF) / アメリカンNPT60°(NPT) / UNJ60°(UNJ) / 丸DIN405 30°(Rd) / APIバットレス60°(BCSG) / API丸60°(CSG、LCSG)ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / 汎用55° / 汎用60° / 台形30°(Tr) / 台形29°(ACME) / 管用平行55°(G、Rp) / 管用テーパ55°(R、Rc) / イギリスBSPT55°(BSPT) / アメリカンNPTF60°(NPTF) / アメリカンNPT60°(NPT) / UNJ60°(UNJ) / 丸DIN405 30°(Rd) / APIバットレス60°(BCSG) / API丸60°(CSG、LCSG)ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / 汎用55° / 汎用60° / 台形30°(Tr) / 台形29°(ACME) / 管用平行55°(G、Rp) / 管用テーパ55°(R、Rc) / イギリスBSPT55°(BSPT) / アメリカンNPTF60°(NPTF) / アメリカンNPT60°(NPT) / UNJ60°(UNJ) / 丸DIN405 30°(Rd) / APIバットレス60°(BCSG) / API丸60°(CSG、LCSG)ISOメートル60°(M) / ユニファイ60°(UN) / 汎用60°
適合山数5~848~448~448~416~8
勝手
さらい刃対応ありなし共用共用共用なし
全長(mm)41.3200100125--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ切り用旋削ホルダ(内径用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト