ツール用品技術窓口

確定しました

EasyMulti-Cutシリーズ 突切りブレード用ツールブロック 内部給油対応

EasyMulti-Cutシリーズ 突切りブレード用ツールブロック 内部給油対応 CTBU25-32-CHP
通常単価(税別)
39,600
税込単価
43,560
通常出荷日:1日目

【特長】・EGP-CHP形内部給油仕様ブレード専用ブロック・高圧クーラントに対応

型番:

CTBU25-32-CHP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CTBU25-32-CHPの仕様・寸法情報

CADデータ有無(2D/3D)
2D/3D
寸法B1(mm)
32
寸法 h(mm)
25
寸法 h1(mm)
24.8
寸法 h2(mm)
8
寸法 h4(mm)
49.4
寸法 L1(mm)
110
寸法 L2(mm)
23
寸法 L3(mm)
43.2
適合ブレード
EGP32-*D-CHP

商品情報

製品仕様

型番寸法B1寸法 h寸法 L1
CTBU25-32-CHP32mm25mm110mm

型番リスト

表示件数
型番
CTBU25-32-CHP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,600
( 43,560 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・EGP-CHP形内部給油仕様ブレード専用ブロック
・高圧クーラントに対応

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

EasyMulti-Cutシリーズ 突切りブレード用ツールブロック 内部給油対応の型番CTBU25-32-CHPのページです。 型番CTBU25-32-CHPに関する仕様情報を記載しております。
EasyMulti-Cutシリーズ 突切りブレード用ツールブロック 内部給油対応のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
EasyMulti-Cutシリーズ 突切りブレード用ツールブロック 内部給油対応
高圧クーラントノズル付き端面溝入れブレードEFP用ツールブロック CTBU-CHP
突切り加工用ツールブロック CTBF/CTBU形
MCTR/TRLG用工具径調整用シムセット
内径用ホルダ スリーブ BLS形(角シャンク)
内径用ホルダ スリーブ BLC形 (丸シャンクタイプ)
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格39,60038,48022,200 -26,410 -10,730 -18,080 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目在庫品1日目〜
CADデータ有無(2D/3D)2D/3D-2D/3D--2D
寸法B1(mm)32-----
寸法 h(mm)2525--28-
寸法 h1(mm)24.8-----
寸法 h2(mm)88----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト