17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

EasyMulti-Cutシリーズ 端面加工用ホルダ ETFR-CHP形

通常単価(税別)
29,79030,810
税込単価
32,76933,891

【特長】・内部給油機構で、安定した切りくず排出性を実現。・高圧クーラントにも対...

詳細情報を確認する
  • 加工用途
    溝入れ / 端面溝入れ
  • 適合刃幅 (mm)
    4
  • 勝手
  • ホルダ角度 (°)
    0
  • タイプ
    一体型
  • シャンク高さ (mm)
    25
  • シャンク幅 (mm)
    25
  • 全長 (mm)
    150
  • 油穴(オイルホール)
  • CADデータ有無 (2D/3D)
    2D/3D
  • 刃先距離 (mm)
    25.5
  • 刃先高さ (mm)
    25
  • シャンク材質
  • 適合チップ
    E○○4○○○
  • スパナ
    ECW-456EF
未確定:候補が7型番あります。
数量:

商品情報

製品仕様

型番加工用途適合刃幅最大溝深さ勝手タイプシャンク高さシャンク幅全長油穴(オイルホール)
ETFR2525-4T25-045055-CHP溝入れ/端面溝入れ4mm25mm一体型25mm25mm150mm
ETFR2525-4T22-035045-CHP溝入れ/端面溝入れ4mm22mm一体型25mm25mm150mm
ETFR2525-4T25-075120-CHP溝入れ/端面溝入れ4mm25mm一体型25mm25mm150mm
ETFR2525-4T25-055075-CHP溝入れ/端面溝入れ4mm25mm一体型25mm25mm150mm
ETFR2525-4T25-200500-CHP溝入れ/端面溝入れ4mm25mm一体型25mm25mm150mm
ETFR2525-4T15-030035-CHP溝入れ/端面溝入れ4mm15mm一体型25mm25mm150mm
ETFR2525-4T25-120200-CHP溝入れ/端面溝入れ4mm25mm一体型25mm25mm150mm

型番リスト

表示件数

最大溝深さ

(mm)

最小発注数量
15
1個
22
1個
25
1個
25
1個
25
1個
25
1個
25
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,790
( 32,769 )
1日目
30,810
( 33,891 )
1日目
30,810
( 33,891 )
1日目
30,810
( 33,891 )
1日目
30,810
( 33,891 )
1日目
30,810
( 33,891 )
1日目
30,810
( 33,891 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・内部給油機構で、安定した切りくず排出性を実現。
・高圧クーラントにも対応。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

EasyMulti-Cutシリーズ 端面加工用ホルダ ETFR-CHP形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
EasyMulti-Cutシリーズ 端面加工用ホルダ ETFR-CHP形
TetraMini-Cutシリーズ 外径溝入れ・ねじ切り加工用丸シャンクホルダ JS-STCL18形
DuoJust-Cutシリーズ 外径溝入れ・ねじ切り加工用丸シャンクホルダ JS-SXXL09形
端面溝入れ切削 JBSR
端面溝入れ用角シャンクバイト STCFVR-18
端面溝入れ(シャフト加工)用超硬ソリッドバー TBSR
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格29,790-19,860 -20,370 -6,65010,810 -6,270
通常出荷日1日目1日目1日目5日目1日目1日目
加工用途溝入れ / 端面溝入れ溝入れ溝入れ溝入れ / 端面溝入れ端面溝入れ端面溝入れ
適合刃幅(mm)40.33~31~220.5~2.52
勝手
ホルダ角度(°)090900900
タイプ一体型一体型一体型一体型一体型一体型
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溝入れ用旋削ホルダ・突っ切り用旋削ホルダ(外径用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト