17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

超精密仕上げ加工用NMS/EMS09形用インサート LNCQ0906形

通常単価(税別)
4,333
税込単価
4,766
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・低切込み&高送り加工による高精度仕上げ加工用インサート。

型番:

LNCQ0906N-100L-NS740
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LNCQ0906N-100L-NS740の仕様・寸法情報

形状(型番頭文字)
S(正方形)
逃げ角
N(0°)
被削材
鋼 / ステンレス鋼
材種分類
サーメット
材種
NS740
寸法 A(mm)
9.525
寸法 B(mm)
12.7
用途
外径・内径
寸法 bs(mm)
7.9
寸法 T(mm)
6.35
寸法 W(mm)
4.763
半径 R(mm)
100

絞り込み条件

  • 寸法 A(mm)

  • 寸法 bs(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
LNCQ0906N-100L-NS740

寸法 A

(mm)

寸法 bs

(mm)

寸法 W

(mm)

半径 R

(mm)

最小発注数量
9.525
7.9
4.763
100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,333
( 4,766 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・低切込み&高送り加工による高精度仕上げ加工用インサート。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超精密仕上げ加工用NMS/EMS09形用インサート LNCQ0906形の型番LNCQ0906N-100L-NS740のページです。 型番LNCQ0906N-100L-NS740に関する仕様情報を記載しております。
超精密仕上げ加工用NMS/EMS09形用インサート LNCQ0906形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超精密仕上げ加工用NMS/EMS09形用インサート LNCQ0906形
軽量PCDカッタ DPD/EDPD09形カッタ用インサート YDEN09形
アルミ加工 超高能率仕上げカッタ用インサート YDEN型
直角肩加工用 TPS/EPS11形カッタ用インサート ASMT11形
EBRM/HBRM形中荒加工用インサート ZRBM160-MM形
DoTriple-Mill TASN13形用インサート SNGU-MH形
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格4,33318,381 -8,149820 -2,239 -1,968
通常出荷日在庫品1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
形状(型番頭文字)S(正方形)その他その他A(85°平行四辺形)その他S(正方形)
逃げ角N(0°)D(15°)D(15°)その他その他N(0°)
被削材鋼 / ステンレス鋼非鉄金属非鉄金属鋼 / 難削材鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 難削材 / 高硬度材鋼 / ステンレス鋼
材種分類サーメットT-DIAPCDコーティングPVDコーティングコーティング
材種NS740DX140DX110AH725APH730T3225

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト