17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

非鉄金属加工用高速PCDカッタ TPYP12用カバー RSFTS

通常単価(税別)
5,3478,345
税込単価
5,8829,180
通常出荷日:1日目

タンガロイ フライスチップ・ホルダー用備品 非鉄金属加工用高速PCDカッタ TPYP12用カバー RS...

詳細を確認
  • フライスホルダー用品種類
    カバー
型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

適応型番

最小発注数量
TPYP12M063B22.0R10
1個
TPYP12M080B27.0R12,TPYP12J080B25.4R12
1個
TPYP12M100B32.0R16,TPYP12J100B31.7R16
1個
TPYP12M125B40.0R20,TPYP12J125B38.1R20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,480
( 6,028 )
1日目
5,347
( 5,882 )
1日目
7,749
( 8,524 )
1日目
8,345
( 9,180 )
1日目

詳細情報

基本情報

タンガロイ フライスチップ・ホルダー用備品 非鉄金属加工用高速PCDカッタ TPYP12用カバー RSFTS。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

非鉄金属加工用高速PCDカッタ TPYP12用カバー RSFTSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
非鉄金属加工用高速PCDカッタ TPYP12用カバー RSFTS
カバー
アルミ用高速カッタ RF型用内部給油ホルダ
アルミ加工用正面フライスカッタ/柄 付きカッタ用トルクスビット
高送り加工用ボアタイプカッタ用カッタ締付ボルト
アルミ加工用正面フライスカッタ/柄付きカッタ調整用カム
メーカータンガロイ住友電工ハードメタル住友電工ハードメタルタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格5,347-6,72747,9384,6763,2703,430
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
フライスホルダー用品種類カバーカバー給油用部品工具ネジ・スクリューその他

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フライスチップ・ホルダー用備品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト