ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

押え金用ネジ

押え金用ネジ TS50115I
通常単価(税別)
800
税込単価
880
通常出荷日:1日目

【特長】・工具部品・高送り加工用ボアタイプカッタ(TXSW)の締付けねじ

型番:

TS50115I
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TS50115Iの仕様・寸法情報

フライスホルダー用品種類
ネジ・スクリュー
寸法C(mm)
11.35
寸法φb(mm)
7
寸法d(mm)
6.4
締付けトルク(N・m)
5
寸法e(mm)
60
サイズ T
T20
呼び寸法 a(mm)
M5
適応型番
TXSW15M050B22.0R03,TXSW15M063B22.0R04,TXSW15J080B31.7R05,TXSW15M080B27.0R05,TXSW15*100B○○○,TXSW15*125B○○○,TXSW15J160B50.8R08,TXSW15M160B40.0R08
-
-

商品情報

製品仕様

型番フライスホルダー用品種類寸法C寸法φb寸法d締付けトルク寸法e
TS50115Iネジ・スクリュー11.35mm7mm6.4mm5N・m60mm

型番リスト

表示件数
型番
TS50115I
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
800
( 880 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・工具部品
・高送り加工用ボアタイプカッタ(TXSW)の締付けねじ

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

押え金用ネジの型番TS50115Iのページです。 型番TS50115Iに関する仕様情報を記載しております。
押え金用ネジのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
押え金用ネジ
押え金
ロケータ押え金
チップ押え金
押え金用締付ボルト
ネジ
メーカータンガロイタンガロイ住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタルタンガロイ
通常価格800790 -2,080 -2,080 -627630 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜在庫品1日目〜1日目
フライスホルダー用品種類ネジ・スクリュー押え金押え金押え金ネジ・スクリューネジ・スクリュー
寸法C(mm)11.35-----
寸法φb(mm)7-----
寸法d(mm)6.4-----
締付けトルク(N・m)5-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フライスチップ・ホルダー用備品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト