ツール用品技術窓口
【特長】・工具径:Φ50~100mm。・ボアタイプ。・セレーション付きNMJ形、仕上げ用MJ形インサー...
詳細を確認切りくずを細分化することでびびりを抑制する長刃長タイプのラフティングカッタ
■びびりを抑制する最新技術

■誰にも簡単に取り付け可能



| 被削材 | 硬さ | 選択基準 | 材種 | チップ ブレーカ | 切削速度 Vc(m/mm) | 刃当り送り fz(mm/t) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 低炭素鋼 (S15C、SS400など) | -300HB | 第一選択 | AH3135 | NMJ※ | 100-250 | 0.08-0.15 |
| -300HB | 耐摩耗性重視 | T3225 | NMJ※ | 100-300 | 0.08-0.15 | |
| -300HB | 仕上げ用 | AH3135 | MJ | 100-250 | 0.08-0.20 | |
| 炭素鋼、合金鋼 (S55C、SCM440など) | -300HB | 第一選択 | AH3135 | NMJ※ | 100-230 | 0.08-0.15 |
| -300HB | 耐摩耗性重視 | T3225 | NMJ※ | 100-280 | 0.08-0.15 | |
| -300HB | 仕上げ用 | AH3135 | MJ | 100-230 | 0.08-0.20 | |
| プリハードン鋼 (NAK80、PX5など) | 30-40HRC | 第一選択 | AH3135 | NMJ※ | 100-180 | 0.08-0.15 |
| 30-40HRC | 耐摩耗性重視 | T3225 | NMJ※ | 100-200 | 0.08-0.15 | |
| 30-40HRC | 仕上げ用 | AH3135 | MJ | 100-180 | 0.08-0.20 | |
| ステンレス鋼 (SUS304、SUS316など) | - | 第一選択 | AH3135 | NMJ※ | 90-200 | 0.08-0.15 |
| - | 耐摩耗性重視 | T3225 | NMJ※ | 90-250 | 0.08-0.15 | |
| - | 仕上げ用 | AH3135 | MJ | 90-200 | 0.08-0.20 | |
| ねずみ鋳鉄 (FC250、FC300など) | 150-250HB | 第一選択 | AH120 | NMJ※ | 140-250 | 0.08-0.15 |
| 150-250HB | 耐摩耗性重視 | T1215 | NMJ※ | 150-300 | 0.08-0.15 | |
| 150-250HB | 仕上げ用 | AH120 | MJ | 140-250 | 0.08-0.25 | |
| ダクタイル鋳鉄 (FCD600など) | 150-250HB | 第一選択 | AH120 | NMJ※ | 140-250 | 0.08-0.15 |
| 150-250HB | 耐摩耗性重視 | T1215 | NMJ※ | 150-300 | 0.08-0.15 | |
| 150-250HB | 仕上げ用 | AH120 | MJ | 140-250 | 0.08-0.25 | |
| チタン合金 (Ti-6Al-4Vなど) | - | 第一選択 | AH120 | NMJ※ | 20-60 | 0.08-0.15 |
| - | 仕上げ用 | AH120 | MJ | 20-60 | 0.08-0.18 | |
| 耐熱合金 (インコネル718など) | - | 第一選択 | AH120 | NMJ※ | 20-40 | 0.08-0.13 |
| - | 仕上げ用 | AH120 | MJ | 20-40 | 0.08-0.15 |
※NMJブレーカの使用時は切りくず厚みが0.15mmを超えないようにご注意ください。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
50,750円 ( 55,825円 ) | 1日目 |
73,500円 ( 80,850円 ) | 1日目 |
35,770円 ( 39,347円 ) | 1日目 |
42,340円 ( 46,574円 ) | 1日目 |
50,750円 ( 55,825円 ) | 1日目 |
73,500円 ( 80,850円 ) | 1日目 |
【特長】
・工具径:Φ50~100mm。
・ボアタイプ。
・セレーション付きNMJ形、仕上げ用MJ形インサートを選択可能。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三菱マテリアル
WWX200 両面インサート式汎用肩削りカッタ シャンクタイプ クーラント穴あり
0通常価格(税別):28,851円~

大昭和精機
フルカットミルFCM型ストレートシャンク型
4.7通常価格(税別):11,925円~

MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
Max1 刃先交換式エンドミルMX形
4通常価格(税別):10,345円~

MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
アルファスーパーエクセレントミニASM形
4通常価格(税別):15,906円~

タンガロイ
直角肩加工用カッタ EPW13形
0通常価格(税別):23,220円~

三菱マテリアル
正面削り用 ASX445
0通常価格(税別):37,575円~

MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
アルファスーパーバーチカルミルASV形
0通常価格(税別):19,170円~

住友電工ハードメタル
SEC-ウェーブミルWGC型用 WGC-R
0通常価格(税別):31,415円~

住友電工ハードメタル
SEC-ウェーブミル WEZ 11000E型
0通常価格(税別):14,450円~