17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が56型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 加工穴深さ(L/D)(mm)

    ~mm
  • 全長(L1)(mm)

    ~mm
  • 突出長(L2)(mm)

    ~mm
  • 首下長・溝長(L3)(mm)

    ~mm
  • フランジ径(肩部径)(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

  • シャンク長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

刃先交換式ドリル TDX-F L/D=4

通常単価(税別)
43,95064,560
税込単価
48,34571,016
通常出荷日:1日目

【仕様】・工具径:Φ12.5~54mm【特長】・優れた加工面と安定した切りくず排出性を更に追求した新ボ...

詳細を確認
  • 本商品はホルダのみです。チップは別売りです。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が56型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

ドリル径φ12.5~54mm
刃先交換式ドリル TDX-F-4 製品仕様1
刃先交換式ドリル TDX-F-4 製品仕様2
 

●高剛性ボディ
ボディ剛性を大幅に向上させた新設計ボディを追加し安定した加工を提供。また工具径φ26mm以下のインサート締め付けねじをトルクスプラス®に変更し、より強固なクランプが可能。

 

●高品位な加工面

高能率と高品位を両立!
油量を大幅アップすることで切りくず排出がスムーズとなり、従来と比較して更に安定した加工と加工面粗さの向上を実現。
刃先交換式ドリル TDX-F-4 製品仕様3

外形図

刃先交換式ドリル TDX-F-4 外形図
L/D=4、フラットコッタ、工具径:φ12.5-φ54 mm

推奨切削条件

・本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
・加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。

推奨切削条件表

刃先交換式ドリル TDX-F-4 切削条件表
刃先交換式ドリル TDX-F L/D=4 推奨切削条件表

切削条件時の注意

  • ドリル径が小さい場合は、低めの送りを選択してください。
  • 被削材の硬さが40HRC以上の場合は、送りを1/2以下に設定してください。
  • 耐熱鋼など、切削熱の発生が著しい被削材の場合は、切削速度を炭素鋼の条件の1/5以下に設定してください。
  • 高速加工とは、150 m/min 以上の切削速度を指します。
  • DW形チップブレーカを用いて高送り加工を行う際は、標準送り条件の1.5倍程度を目安としてください。
  • DWチップブレーカについて、トラブルシューティングでご使用の場合は、標準切削条件内でのご使用をお勧めします。
  • DGチップブレーカは、切削速度が上がらない大型工作機械で性能を発揮します。
    切削抵抗などびびりが発生する場合には、低めの送りを選択してください。

選定サポート情報

●チップブレーカ

刃先交換式ドリル TDX-F-4 選定サポート情報1
 

■切りくず形状比較(φ22mm,立形マシニングセンタ)

  TDX形はさまざまな被削材で良好な切りくず処理が可能。

刃先交換式ドリル TDX-F-4 選定サポート情報2

部品

刃先交換式ドリル TDX-F L/D=4 部品

※ 推奨締付けトルク(N・m): CSPB-2H/CSPB-2L043=0.7, CSPB-2.2=1, CSPB-2.5=1.3, CSTB-3=2.3, CSTB-4=3.5, CSTB-5=5

注意・禁止事項

安全上の注意点

  • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
  • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
  • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
  • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
    また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

加工穴深さ(L/D)

(mm)

全長(L1)

(mm)

突出長(L2)

(mm)

首下長・溝長(L3)

(mm)

フランジ径(肩部径)

(mm)

シャンク径・MT No

適用チップ

シャンク長

(mm)

加工公差

(mm)

CADデータ有無

(2D/3D)

RoHS?最小発注数量
12.5
50.4
115.4
66.4
53.4
25
20mm
XPMT040104R-D□
49
0~0.4
2D/3D
-
1個
13
52.4
117.4
68.4
55.4
25
20mm
XPMT040104R-D□
49
0~0.4
2D/3D
-
1個
13.5
54.4
119.4
70.4
57.4
25
20mm
XPMT040104R-D□
49
0~0.4
2D/3D
-
1個
14
56.4
121.4
72.4
59.4
25
20mm
XPMT040104R-D□
49
0~0.4
2D/3D
-
1個
14.5
58.4
124.4
75.4
61.4
25
20mm
XPMT040104R-D□
49
0~0.4
2D/3D
-
1個
15
60.4
126.4
77.4
63.4
25
20mm
XPMT050204R-D□
49
0~0.4
2D/3D
-
1個
15.5
62.4
128.4
79.4
65.4
32
20mm
XPMT050204R-D□
49
0~0.4
2D/3D
-
1個
16
64.4
131.4
82.4
67.4
32
20mm
XPMT050204R-D□
49
0~0.4
2D/3D
-
1個
16.5
66.4
133.4
84.4
69.4
32
20mm
XPMT050204R-D□
49
0~0.4
2D/3D
-
1個
17
68.4
135.4
86.4
71.4
32
20mm
XPMT050204R-D□
49
0~0.4
2D/3D
10
1個
17.5
70.5
143.5
89.5
73.5
32
25mm
XPMT06X308R-D□
54
0~0.45
2D/3D
-
1個
18
72.5
145.5
91.5
75.5
32
25mm
XPMT06X308R-D□
54
0~0.45
2D/3D
-
1個
18.5
74.5
147.5
93.5
77.5
32
25mm
XPMT06X308R-D□
54
0~0.45
2D/3D
-
1個
19
76.5
149.5
95.5
79.5
32
25mm
XPMT06X308R-D□
54
0~0.45
2D/3D
-
1個
19.5
78.5
153.5
99.5
81.5
32
25mm
XPMT06X308R-D□
54
0~0.45
2D/3D
-
1個
20
80.5
155.5
101.5
84.5
32
25mm
XPMT06X308R-D□
54
0~0.45
2D/3D
-
1個
20.5
82.5
157.5
103.5
86.5
32
25mm
XPMT06X308R-D□
54
0~0.45
2D/3D
-
1個
21
84.5
159.5
105.5
88.5
32
25mm
XPMT06X308R-D□
54
0~0.45
2D/3D
-
1個
21.5
86.5
161.5
107.5
90.5
32
25mm
XPMT06X308R-D□
54
0~0.45
2D/3D
-
1個
22
88.6
163.6
109.6
92.6
32
25mm
XPMT07H308R-D□
54
0~0.45
2D/3D
-
1個
22.5
90.6
166.1
112.1
94.6
37
25mm
XPMT07H308R-D□
54
0~0.45
2D/3D
-
1個
23
92.6
168.6
114.6
96.6
37
25mm
XPMT07H308R-D□
54
0~0.45
2D/3D
-
1個
23.5
94.6
171.1
117.1
98.6
37
25mm
XPMT07H308R-D□
54
0~0.45
2D/3D
-
1個
24
96.6
173.6
119.6
100.6
37
25mm
XPMT07H308R-D□
54
0~0.45
2D/3D
-
1個
24.5
98.6
176.1
122.1
102.6
37
25mm
XPMT07H308R-D□
54
0~0.45
2D/3D
-
1個
25
100.6
178.6
124.6
104.6
37
25mm
XPMT07H308R-D□
54
0~0.45
-
-
1個
25.5
102.6
180.6
126.6
106.6
37
25mm
XPMT07H308R-D□
54
0~0.45
2D/3D
-
1個
26
104.6
182.6
128.6
108.6
37
25mm
XPMT07H308R-D□
54
0~0.45
2D/3D
-
1個
27
108.7
191.7
132.7
112.7
40
32mm
XPMT08T308R-D□
59
0~0.45
2D/3D
-
1個
28
112.7
196.7
137.7
116.7
40
32mm
XPMT08T308R-D□
59
0~0.45
2D/3D
-
1個
29
116.7
200.7
141.7
120.7
40
32mm
XPMT08T308R-D□
59
0~0.45
2D/3D
-
1個
30
120.7
206.7
147.7
124.7
40
32mm
XPMT08T308R-D□
59
0~0.45
2D/3D
10
1個
31
124.7
211.7
152.7
128.7
40
32mm
XPMT08T308R-D□
59
0~0.45
2D/3D
10
1個
32
128.7
215.7
156.7
132.7
40
32mm
XPMT08T308R-D□
59
0~0.45
2D/3D
10
1個
33
133.1
231.1
162.1
137.1
50
40mm
XPMT110412R-D□
69
0~0.45
2D/3D
10
1個
34
137.1
235.1
166.1
141.1
50
40mm
XPMT110412R-D□
69
0~0.45
2D/3D
10
1個
35
141.1
240.1
171.1
145.1
50
40mm
XPMT110412R-D□
69
0~0.45
2D/3D
-
1個
36
145.1
245.1
176.1
149.1
50
40mm
XPMT110412R-D□
69
0~0.45
2D/3D
10
1個
37
149.1
249.1
180.1
153.1
50
40mm
XPMT110412R-D□
69
0~0.45
2D/3D
-
1個
38
153.1
254.1
185.1
157.1
50
40mm
XPMT110412R-D□
69
0~0.45
2D/3D
-
1個
39
157.1
258.1
189.1
161.1
50
40mm
XPMT110412R-D□
69
0~0.45
2D/3D
10
1個
40
161.1
263.1
194.1
165.1
50
40mm
XPMT110412R-D□
69
0~0.45
2D/3D
-
1個
41
165.1
268.1
199.1
169.1
50
40mm
XPMT110412R-D□
69
0~0.45
2D/3D
10
1個
42
169.6
272.6
203.6
173.6
55
40mm
XPMT150512R-D□
69
0~0.45
2D/3D
-
1個
43
173.6
277.6
208.6
177.6
55
40mm
XPMT150512R-D□
69
0~0.45
2D/3D
-
1個
44
177.6
281.6
212.6
181.6
55
40mm
XPMT150512R-D□
69
0~0.45
2D/3D
-
1個
45
181.6
287.6
218.6
185.6
55
40mm
XPMT150512R-D□
69
0~0.45
2D/3D
-
1個
46
185.6
292.6
223.6
189.6
55
40mm
XPMT150512R-D□
69
0~0.45
2D/3D
-
1個
47
189.6
296.6
227.6
193.6
55
40mm
XPMT150512R-D□
69
0~0.45
2D/3D
10
1個
48
193.6
301.6
232.6
197.6
55
40mm
XPMT150512R-D□
69
0~0.45
2D/3D
-
1個
49
197.6
305.6
236.6
201.6
55
40mm
XPMT150512R-D□
69
0~0.45
2D/3D
10
1個
50
201.6
310.6
241.6
205.6
55
40mm
XPMT150512R-D□
69
0~0.45
2D/3D
-
1個
51
205.6
315.6
246.6
209.6
55
40mm
XPMT150512R-D□
69
0~0.45
2D/3D
-
1個
52
209.6
319.6
250.6
213.6
55
40mm
XPMT150512R-D□
69
0~0.45
2D/3D
10
1個
53
213.6
324.6
255.6
217.6
55
40mm
XPMT150512R-D□
69
0~0.45
2D/3D
-
1個
54
217.6
328.6
259.6
221.6
55
40mm
XPMT150512R-D□
69
0~0.45
2D/3D
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,950
( 48,345 )
1日目
43,950
( 48,345 )
1日目
43,950
( 48,345 )
1日目
43,950
( 48,345 )
1日目
43,950
( 48,345 )
1日目
43,950
( 48,345 )
1日目
43,950
( 48,345 )
1日目
46,470
( 51,117 )
1日目
46,470
( 51,117 )
1日目
46,470
( 51,117 )
1日目
46,470
( 51,117 )
1日目
46,470
( 51,117 )
1日目
46,470
( 51,117 )
1日目
46,470
( 51,117 )
1日目
46,470
( 51,117 )
1日目
46,470
( 51,117 )
1日目
46,470
( 51,117 )
1日目
46,470
( 51,117 )
1日目
51,490
( 56,639 )
1日目
51,490
( 56,639 )
1日目
51,490
( 56,639 )
1日目
51,490
( 56,639 )
1日目
51,490
( 56,639 )
1日目
51,490
( 56,639 )
1日目
51,490
( 56,639 )
1日目
51,490
( 56,639 )
1日目
51,490
( 56,639 )
1日目
51,490
( 56,639 )
1日目
55,550
( 61,105 )
1日目
55,550
( 61,105 )
1日目
55,550
( 61,105 )
1日目
55,550
( 61,105 )
1日目
55,550
( 61,105 )
1日目
55,550
( 61,105 )
1日目
60,430
( 66,473 )
1日目
60,430
( 66,473 )
1日目
60,430
( 66,473 )
1日目
60,430
( 66,473 )
1日目
60,430
( 66,473 )
1日目
60,430
( 66,473 )
1日目
60,430
( 66,473 )
1日目
60,430
( 66,473 )
1日目
64,560
( 71,016 )
1日目
64,560
( 71,016 )
1日目
64,560
( 71,016 )
1日目
64,560
( 71,016 )
1日目
64,560
( 71,016 )
1日目
64,560
( 71,016 )
1日目
64,560
( 71,016 )
1日目
64,560
( 71,016 )
1日目
64,560
( 71,016 )
1日目
64,560
( 71,016 )
1日目
64,560
( 71,016 )
1日目
64,560
( 71,016 )
1日目
64,560
( 71,016 )
1日目
64,560
( 71,016 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・工具径:Φ12.5~54mm
【特長】
・優れた加工面と安定した切りくず排出性を更に追求した新ボディ!

ご注意

  • 本商品はホルダのみです。チップは別売りです。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

刃先交換式ドリル TDX-F L/D=4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
刃先交換式ドリル TDX-F L/D=4
刃先交換式ドリル TDX-F-3
刃先交換式ドリル TDX-F-2
刃先交換式ドリル TDX-F-5
TungSix-Drill L/D=4 TDS-F-4
刃先交換式ドリル TungSix-Drill L/D=3 TDS-F-3
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格43,950-38,620 -35,990 -48,240 -48,390 -41,760 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
油穴(オイルホール)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刃先交換式ドリル用ホルダカテゴリの売れ筋ランキング