17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が56型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 全長(L1)(mm)

    ~mm
  • 首下長・溝長(L3)(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • シャンク長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

刃先交換式ドリル TDX-F-2

通常単価(税別)
38,54662,273
税込単価
42,40168,500
通常出荷日:1日目

【特長】・工具径:Φ12.5~54mm。・加工穴深さ:L/D=2。

  • 本商品はホルダのみです。チップは別売りです。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が56型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ドリル径φ12.5~54mm,L/D = 2,3,4,5をラインナップ
刃先交換式ドリル TDX-F-2 製品仕様1
刃先交換式ドリル TDX-F-2 製品仕様2

●高剛性ボディ
ボディ剛性を大幅に向上させた新設計ボディを追加し安定した加工を提供。また工具径φ26mm以下のインサート締め付けねじをトルクスプラス®に変更し、より強固なクランプが可能。

 

●高品位な加工面

高能率と高品位を両立!
油量を大幅アップすることで切りくず排出がスムーズとなり、従来と比較して更に安定した加工と加工面粗さの向上を実現。
刃先交換式ドリル TDX-F-2 製品仕様3
刃先交換式ドリル TDX-F-2 製品仕様4
被削材 :SCM440
使用ドリル :φ22.0(L/D = 3)
切削速度 :Vc = 180 m/min
送り :f = 0.13 mm/rev
加工深さ :H = 66 mm(止まり穴)
使用機械 :立形マシニングセンタ
切削油 :水溶性切削油

外形図

刃先交換式ドリル TDX-F-2 外形図
L/D=2、フラットコッタ、工具径:φ12.5-φ54 mm

推奨切削条件

・本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
・加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。

推奨切削条件表

刃先交換式ドリル TDX-F-2 切削条件表

選定サポート情報

●チップブレーカ

 

刃先交換式ドリル TDX-F-2 選定サポート情報1
 

■切りくず形状比較(φ22mm,立形マシニングセンタ)

  TDX形はさまざまな被削材で良好な切りくず処理が可能。

刃先交換式ドリル TDX-F-2 選定サポート情報2

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

全長(L1)

(mm)

首下長・溝長(L3)

(mm)

シャンク径・MT No

シャンク長

(mm)

最大オフセット量

(mm)

RoHS?最小発注数量
12.5
90
25
20
49
0.8
-
1個
13
91
26
20
49
0.7
-
1個
13.5
92
27
20
49
0.6
-
1個
14
93
28
20
49
0.5
-
1個
14.5
95
29
20
49
0.4
10
1個
15
96
30
20
49
0.9
-
1個
15.5
98
31
20
49
0.8
-
1個
16
100
32
20
49
0.6
-
1個
16.5
101
33
20
49
0.5
-
1個
17
102
34
20
49
0.4
-
1個
17.5
109
35
25
54
1.2
10
1個
18
110
36
25
54
1.1
10
1個
18.5
111
37
25
54
0.9
-
1個
19
112
38
25
54
0.8
10
1個
19.5
114
39
25
54
0.7
10
1個
20
115
40
25
54
0.5
10
1個
20.5
116.5
41
25
54
0.4
10
1個
21
118
42
25
54
0.3
10
1個
21.5
119
43
25
54
0.2
10
1個
22
120
44
25
54
1.2
-
1個
22.5
121.5
45
25
54
1.1
-
1個
23
123
46
25
54
0.9
10
1個
23.5
124
47
25
54
0.8
10
1個
24
125
48
25
54
0.7
-
1個
24.5
126.5
49
25
54
0.5
10
1個
25
128
50
25
54
0.4
10
1個
25.5
129.5
51
25
54
0.3
-
1個
26
131
52
25
54
0.2
10
1個
27
138
54
32
59
1.5
10
1個
28
141.3
56
32
59
1.2
-
1個
29
143.3
58
32
59
1
10
1個
30
146.3
60
32
59
0.7
10
1個
31
149.3
62
32
59
0.4
10
1個
32
151.3
64
32
59
0.2
-
1個
33
164.6
66
40
69
2.3
10
1個
34
167.6
68
40
69
2.1
10
1個
35
170.6
70
40
69
1.8
10
1個
36
173.6
72
40
69
1.5
-
1個
37
174.6
74
40
69
1.3
10
1個
38
177.6
76
40
69
1
10
1個
39
179.6
78
40
69
0.7
10
1個
40
182.6
80
40
69
0.5
10
1個
41
186.6
82
40
69
0.2
10
1個
42
189
84
40
69
3.1
10
1個
43
192
86
40
69
2.9
10
1個
44
194
88
40
69
2.6
10
1個
45
197
90
40
69
2.3
10
1個
46
200
92
40
69
2.1
-
1個
47
202
94
40
69
1.8
-
1個
48
205
96
40
69
1.5
-
1個
49
207
98
40
69
1.3
-
1個
50
210
100
40
69
1
-
1個
51
214
102
40
69
0.7
-
1個
52
216
104
40
69
0.5
-
1個
53
219
106
40
69
0
-
1個
54
221
108
40
69
0
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,546
( 42,401 )
1日目
38,546
( 42,401 )
1日目
38,546
( 42,401 )
1日目
38,546
( 42,401 )
1日目
38,546
( 42,401 )
1日目
38,546
( 42,401 )
1日目
38,546
( 42,401 )
1日目
40,449
( 44,494 )
1日目
40,449
( 44,494 )
1日目
40,449
( 44,494 )
1日目
40,449
( 44,494 )
1日目
40,449
( 44,494 )
1日目
40,449
( 44,494 )
1日目
40,449
( 44,494 )
1日目
40,449
( 44,494 )
1日目
40,449
( 44,494 )
1日目
40,449
( 44,494 )
1日目
40,449
( 44,494 )
1日目
44,530
( 48,983 )
1日目
44,530
( 48,983 )
1日目
44,530
( 48,983 )
1日目
44,530
( 48,983 )
1日目
44,530
( 48,983 )
1日目
44,530
( 48,983 )
1日目
44,530
( 48,983 )
1日目
44,530
( 48,983 )
1日目
44,530
( 48,983 )
1日目
44,530
( 48,983 )
1日目
49,271
( 54,198 )
1日目
49,271
( 54,198 )
1日目
49,271
( 54,198 )
1日目
49,271
( 54,198 )
1日目
49,271
( 54,198 )
1日目
49,271
( 54,198 )
1日目
53,263
( 58,589 )
1日目
53,263
( 58,589 )
1日目
53,263
( 58,589 )
1日目
53,263
( 58,589 )
1日目
53,263
( 58,589 )
1日目
53,263
( 58,589 )
1日目
53,263
( 58,589 )
1日目
53,263
( 58,589 )
1日目
57,468
( 63,215 )
1日目
57,468
( 63,215 )
1日目
57,468
( 63,215 )
1日目
57,468
( 63,215 )
1日目
57,468
( 63,215 )
1日目
57,468
( 63,215 )
1日目
57,468
( 63,215 )
1日目
57,468
( 63,215 )
1日目
57,468
( 63,215 )
1日目
57,468
( 63,215 )
1日目
57,468
( 63,215 )
1日目
57,468
( 63,215 )
1日目
57,468
( 63,215 )
1日目
62,273
( 68,500 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・工具径:Φ12.5~54mm。
・加工穴深さ:L/D=2。

ご注意

  • 本商品はホルダのみです。チップは別売りです。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

刃先交換式ドリル TDX-F-2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
刃先交換式ドリル TDX-F-2
刃先交換式ドリル TDX-F-3
刃先交換式ドリル TDX-F-5
刃先交換式ドリル TDX-F L/D=4
刃先交換式ドリル TungSix-Drill L/D=3 TDS-F-3
TungSix-Drill L/D=2 TDS-F-2
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格38,546-41,322 -51,639 -47,017 -44,681 -42,125 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
CADデータ有無(2D/3D)2D/3D2D/3D2D/3D-2D/3D2D/3D
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刃先交換式ドリル用ホルダカテゴリの売れ筋ランキング