17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

TetraMini-Cutシリーズ 外径溝入れ・ねじ切り加工用丸シャンクホルダ JS-STCL18形

TetraMini-Cutシリーズ 外径溝入れ・ねじ切り加工用丸シャンクホルダ JS-STCL18形
通常単価(税別)
19,86022,050
税込単価
21,84624,255
通常出荷日:1日目

【特長】・小型旋盤用丸シャンクホルダ幅:W=0.33~3.0mmに対応

未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

TetraMini-Cutシリーズ 外径溝入れ・ねじ切り加工用丸シャンクホルダ JS-STCL18形 製品の基本仕様・特長
 
 
  • 外径溝入れ
  • ねじ切り用丸シャンクバイト
  • 自動盤用
 

部品

型番締付けねじスパナ
JS**STCL18CSTC-4L100DLT-1008/5

外形図

TetraMini-Cutシリーズ 外径溝入れ・ねじ切り加工用丸シャンクホルダ JS-STCL18形 外形図

本図は左勝手(L) を示す。

型番リスト

表示件数

シャンク高さ

(mm)

シャンク幅

(mm)

全長

(mm)

刃先距離

(mm)

最小発注数量
13
14
100
6
1個
15
16
85
6
1個
18
19.05
90
6
1個
18
19.05
120
6
1個
19
20
90
6
1個
19
20
120
6
1個
21
22
120
10
1個
24
25
100
10
1個
15
15.875
85
6
1個
24
25.4
120
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,860
( 21,846 )
1日目
19,860
( 21,846 )
1日目
21,390
( 23,529 )
1日目
21,390
( 23,529 )
1日目
21,390
( 23,529 )
1日目
21,390
( 23,529 )
1日目
21,390
( 23,529 )
1日目
22,050
( 24,255 )
1日目
19,860
( 21,846 )
1日目
22,050
( 24,255 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型旋盤用丸シャンクホルダ
幅:W=0.33~3.0mmに対応

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TetraMini-Cutシリーズ 外径溝入れ・ねじ切り加工用丸シャンクホルダ JS-STCL18形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TetraMini-Cutシリーズ 外径溝入れ・ねじ切り加工用丸シャンクホルダ JS-STCL18形
DuoJust-Cutシリーズ 外径溝入れ・ねじ切り加工用丸シャンクホルダ JS-SXXL09形
端面溝入れ用丸シャンクバイト JS-STCFL18
EasyMulti-Cutシリーズ 端面加工用ホルダ ETFR-CHP形
外径溝入れ加工用バイト GX-E形
高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切りヘッド QR12-STCL-CHP
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格19,860-20,370 -19,860 -29,790 -26,43046,320
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
加工用途溝入れ溝入れ端面溝入れ溝入れ / 端面溝入れ溝入れ溝入れ
適合刃幅(mm)0.33~31~20.5~2.541~4.50.33~3.18
勝手-
ホルダ角度(°)90900000
タイプ一体型一体型一体型一体型一体型モジュラー型(ブレード)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溝入れ用旋削ホルダ・突っ切り用旋削ホルダ(外径用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト