17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。

TetraMini-Cutシリーズ 外径溝入れ・ねじ切り加工用ホルダ STCR/L-18形

通常単価(税別)
11,54116,796
税込単価
12,69518,476
通常出荷日:1日目

【特長】・汎用から小型旋盤まで幅広く対応。・溝幅:W=0.33~3.0mmに対応。

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

TetraMini-Cutシリーズ 外径溝入れ・ねじ切り加工用ホルダ STCR/L-18形 製品仕様1
TetraMini-Cutシリーズ 外径溝入れ・ねじ切り加工用ホルダ STCR/L-18形 製品仕様2

右勝手のホルダ(STCR...)には右勝手のインサート(TC*18R...)を、左勝手のホルダ(STCL...)には左勝手のインサート(TC*18L...)をご使用下さい。

推奨締付トルク(N・m):1.2

 

部品

型番締付けねじスパナ
STCR**18CSTC-4L100DLT-1008/5
STCL**18CSTC-4L100DRT-1008/5

外形図

TetraMini-Cutシリーズ 外径溝入れ・ねじ切り加工用ホルダ STCR/L-18形 外形図

本図は右勝手(R)を示す。

型番リスト

表示件数

勝手

シャンク高さ

(mm)

シャンク幅

(mm)

全長

(mm)

頭部

(mm)

刃先距離

(mm)

刃先高さ

(mm)

クランプねじ

最小発注数量
10
10
120
18.5
10
10
CSTC-4L100DR
1個
12
12
85
18.5
12
12
CSTC-4L100DR
1個
12
12
120
18.5
12
12
CSTC-4L100DR
1個
16
16
120
18.5
16
16
CSTC-4L100DR
1個
20
20
100
18.5
20
20
CSTC-4L100DR
1個
20
20
120
23
25
20
CSTC-4L100DR
1個
25
25
135
23
30
25
CSTC-4L100DR
1個
10
10
120
18.5
10
10
CSTC-4L100DL
1個
12
12
85
18.5
12
12
CSTC-4L100DL
1個
12
12
120
18.5
12
12
CSTC-4L100DL
1個
16
16
120
18.5
16
16
CSTC-4L100DL
1個
20
20
100
18.5
20
20
CSTC-4L100DL
1個
20
20
120
23
25
20
CSTC-4L100DL
1個
25
25
135
23
30
25
CSTC-4L100DL
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,541
( 12,695 )
1日目
12,194
( 13,413 )
1日目
12,194
( 13,413 )
1日目
12,483
( 13,731 )
1日目
14,089
( 15,498 )
1日目
14,089
( 15,498 )
1日目
16,796
( 18,476 )
1日目
11,541
( 12,695 )
1日目
12,194
( 13,413 )
1日目
12,194
( 13,413 )
1日目
12,483
( 13,731 )
1日目
14,118
( 15,530 )
1日目
14,118
( 15,530 )
1日目
16,796
( 18,476 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・汎用から小型旋盤まで幅広く対応。
・溝幅:W=0.33~3.0mmに対応。

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TetraMini-Cutシリーズ 外径溝入れ・ねじ切り加工用ホルダ STCR/L-18形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TetraMini-Cutシリーズ 外径溝入れ・ねじ切り加工用ホルダ STCR/L-18形
TetraMini-Cutシリーズ 外径溝入れ・ねじ切り加工用丸シャンクホルダ JS-STCL18形
DuoJust-Cutシリーズ 外径溝入れ・ねじ切り加工用丸シャンクホルダ JS-SXXL09形
EasyMulti-Cutシリーズ 端面加工用ホルダ ETFR-CHP形
TetraForce-Cutシリーズ 高圧クーラント対応溝入れバイト STCR/L-CHP
外径溝入れ加工用バイト SGT形
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格11,541-21,248 -21,831 -31,908 -25,70012,927 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
加工用途溝入れ溝入れ溝入れ溝入れ / 端面溝入れ溝入れ / 突っ切り溝入れ / 突っ切り
ホルダ角度(°)09090000
タイプ一体型一体型一体型一体型一体型一体型
CADデータ有無(2D/3D)2D/3D2D/3D2D/3D2D/3D2D/3D2D
シャンク材質
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溝入れ用旋削ホルダ・突っ切り用旋削ホルダ(外径用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト