17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • 刃径 D(φ)

    ~mm
  • 全長 (L)(mm)

    ~mm
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • 寸法 φDc(mm)

    ~mm
  • 寸法 b(mm)

    ~mm
  • 寸法 ΦDc2(mm)

    ~mm
  • 寸法 DCSFMS

  • 寸法 CBDP(mm)

    ~mm
  • 寸法 DCONMS(mm)

    ~mm
  • 寸法 KWW(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

超高送り加工用カッタ MillQuad-Feedシリーズ TXSW形

通常単価(税別)
45,774115,639
税込単価
50,351127,203
通常出荷日:1日目

ユニークなインサートデザインにより切込み角が変更可能。多様な被削材の加工において、最適な切込みを選定可...

詳細を確認
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
詳細を確認
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

高い汎用性と圧倒的な高能率加工を実現する高送りカッタ

  • 同一ボディに切込み角が異なる2種のインサートが装着可能
超高送り加工用カッタ MillQuad-Feedシリーズ TXSW形 製品仕様1

※ZERタイプとUERタイプを混用して加工することはできません。

 

多刃設計で高能率

超高送り加工用カッタ MillQuad-Feedシリーズ TXSW形 製品仕様2
 

優れた耐びびり性

超高送り加工用カッタ MillQuad-Feedシリーズ TXSW形 製品仕様3
カッタ:TXSW09M050B22.0R07(φ = 50mm, z = 7)
インサート:SWMT0904ZER-MM
被削材:S55C
切削速度:Vc = 120 m/min
切込み:ap = 0.5mm
切削幅:ae = 32mm
刃数:全数刃
切削油:乾式
使用機械:立形 M/C,BT50

L/D=8の長い突き出しの加工において、切込み角の小さなUER-MM 型は7枚刃の多刃ボディでも安定した加工が可能!

ポジティブ切れ刃 + ネガティブ拘束面のハイブリット設計で低抵抗と高剛性を両立

  • ネガティブ拘束面でインサートを確実に保持
    →重切削を支える高い信頼性
    →押え駒なしで高いインサート保持力を実現
超高送り加工用カッタ MillQuad-Feedシリーズ TXSW形 製品仕様4

性能・試験情報

●切削性能

工具寿命の比較

超高送り加工用カッタ MillQuad-Feedシリーズ TXSW形 工具寿命の比較
カッタ :TXSW15J080B31.7R05(φ = 80mm, z = 5)
インサート :SWMT1506ZER-MM AH3135
              :SWMT1506UER-MM AH3135
被削材 :SUS630(40HRC)
切削速度 :Vc = 100 m/min
刃当たり送り:fz = 0.6 mm/t
切込み :ap = 1mm
切削幅 :ae = 45mm
刃数 :1枚刃切削
切削油 :湿式
使用機械 :立形 M/C,BT50

切込み角の小さなUER-MM型は、切削熱の上昇を抑制することで寿命が1.5倍に向上!

切削抵抗の比較

超高送り加工用カッタ MillQuad-Feedシリーズ TXSW形 切削抵抗の比較2
カッタ :TXSW15J080B31.7R05(φ = 80mm, z = 5)
インサート :SWMT1506ZER-MM AH3135
              :SWMT1506UER-MM AH3135
被削材 :S55C(180HB)
切削速度 :Vc = 150 m/min
刃当たり送り:fz = 2mm/t
切込み :ap = 2mm
切削幅 :ae = 50mm
刃数 :1枚刃切削
切削油 :乾式
使用機械 :立形 M/C,BT50

最適なブレーカ設計により、他社品と比較して最大で約20%低抵抗!

外形図

超高送り加工用カッタ MillQuad-Feedシリーズ TXSW形 外形図

使用方法・使用事例

使用方法

加工形態

超高送り加工用カッタ MillQuad-Feedシリーズ TXSW形 使用方法・使用事例1
超高送り加工用カッタ MillQuad-Feedシリーズ TXSW形 使用方法・使用事例2
型番DCX最大切込み
APMX
最大
突込み深さ
A
最大傾斜角
RMPX
最大突き
加工幅
W
最小
加工穴径
φD1
最大
加工穴径
φD2
繰り広げ時
最大切削幅
ae
TXSW15M050B...502.50.74.8°14.5709536
TXSW15M063B...632.50.72.9°14.59612149
TXSW15J, M080B...802.50.714.513015566
TXSW15J, M100B...1002.50.71.4°14.517019586
TXSW15J, M125B...1252.50.714.5220245111
TXSW15J, M160B...1602.50.70.7°14.5290315146

推奨切削条件

推奨切削条件表

超高送り加工用カッタ MillQuad-Feedシリーズ TXSW形 推奨切削条件1

適用被削材

超高送り加工用カッタ MillQuad-Feedシリーズ TXSW形 推奨切削条件2

★:第一選択/☆:第二選択/●:設定アイテム

選定サポート情報

高送り加工

超高送り加工用カッタ MillQuad-Feedシリーズ TXSW形 選定サポート情報1

アイコン一覧

超高送り加工用カッタ MillQuad-Feedシリーズ TXSW形 選定サポート情報2

部品

超高送り加工用カッタ MillQuad-Feedシリーズ TXSW形 選定サポート情報3

※推奨締付けトルク(N・m):TS50115I=5

型番リスト

表示件数

刃径 D

(φ)

全長 (L)

(mm)

刃数

(枚)

寸法 φDc

(mm)

寸法 b

(mm)

寸法 ΦDc2

(mm)

寸法 DCSFMS

寸法 CBDP

(mm)

寸法 DCONMS

(mm)

寸法 KWW

(mm)

カッタ締付けボルト

最小発注数量
80
63
5
54.1
8
52.2
76mm
32
31.75
12.7
CM16X40H
1個
100
63
6
74.1
8
72.2
96mm
32
31.75
12.7
CM16X40H
1個
125
63
7
99.1
10
97.2
100mm
38
38.1
15.9
TMBA-M20H
1個
160
63
8
134.1
11
132.2
100mm
46
50.8
19
TMBA-M24H
1個
50
50
3
24.1
6.3
22.2
47mm
20
22
10.4
SRPS118-0273
1個
63
50
4
37.1
5
35.2
59mm
20
22
8
FSHM10-40H
1個
80
63
5
54.1
7
52.2
76mm
22
27
12.4
CM12X30H
1個
100
63
6
74.1
8
72.2
96mm
25
32
14.4
CM16X40H
1個
125
63
7
99.1
9
97.2
100mm
32
40
16.4
TMBA-M20H
1個
160
63
8
134.1
9
132.2
100mm
32
40
16.4
TMBA-M20H
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
67,663
( 74,429 )
1日目
81,621
( 89,783 )
1日目
93,717
( 103,089 )
1日目
115,639
( 127,203 )
1日目
45,774
( 50,351 )
1日目
53,263
( 58,589 )
1日目
67,663
( 74,429 )
1日目
81,621
( 89,783 )
1日目
93,717
( 103,089 )
1日目
115,639
( 127,203 )
1日目

詳細情報

基本情報

ユニークなインサートデザインにより切込み角が変更可能。多様な被削材の加工において、最適な切込みを選定可能。
【特長】
・耐びびり性に優れる高送り加工用ボアタイプカッタ、片面仕様、4コーナタイプ

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超高送り加工用カッタ MillQuad-Feedシリーズ TXSW形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超高送り加工用カッタ MillQuad-Feedシリーズ TXSW形
高送り加工用ボアタイプカッタ TXSW
高送り加工用カッタ HXN02R
高送り加工用柄付きカッタ EXN02
ねじ止め式高送り加工用ボアタイプカッタ TXWX03
ねじ止め式高送り加工用柄付きカッタ EXLS
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格45,774-40,881 -26,691 -19,282 -46,144 -18,317 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
加工用途平面 / 傾斜切り込み平面 / 傾斜切り込み / バーチカル / その他平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / バーチカル / その他平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / バーチカル / その他平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / バーチカル / その他平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / その他
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
取付け方法アーバーアーバーねじ込み式柄付きタイプアーバー柄付きタイプ
適応チップ材種超硬コート超硬コート超硬コート超硬コート超硬コート超硬コート
最大切り込み深さ (Ad)(mm)2.51.50.50.510.5

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング