17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が9型番あります。
  • 刃径 D(φ)

    ~mm
  • 全長 (L)(mm)

    ~mm
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • 最大切り込み深さ (Ad)(mm)

    ~mm
  • 寸法 φDc(mm)

    ~mm
  • 適合インサート

  • 寸法 DCSFMS

  • 寸法 CRKS

  • 寸法LF(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

三次元加工用ラジアスカッタ DoTwist-Ballシリーズ HXLN04-M形

通常単価(税別)
36,13757,611
税込単価
39,75163,372
通常出荷日:1日目

【仕様】・工具径:Φ20、25、32、40、42mm・モジュラタイプカッタヘッド【特長】・高送り加工用...

詳細を確認
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

高生産性形状加工の二刀流

 

多機能・高信頼性ボディ

■ラジアスタイプ・高切込み高送りタイプの2種類のインサートが搭載可能

三次元加工用ラジアスカッタ DoTwist-Ballシリーズ HXLN04-M形 製品仕様関連画像1
 

■加工中のインサートのズレを防止する高剛性インサートクランプ

  • インサートを4平面で強固に固定(ツイストクランプテクノロジー)
  • クランプ駒を不要とし、大きな切りくずポケットを形成。
    圧倒的な切りくず排出性を実現し、多種多様な加工形態に対応。
三次元加工用ラジアスカッタ DoTwist-Ballシリーズ HXLN04-M形 製品仕様関連画像2
三次元加工用ラジアスカッタ DoTwist-Ballシリーズ HXLN04-M形 製品仕様関連画像3

外形図

三次元加工用ラジアスカッタ DoTwist-Ballシリーズ HXLN04-M形 外形図1

LNMX-MJ/ML使用時

三次元加工用ラジアスカッタ DoTwist-Ballシリーズ HXLN04-M形 外形図2

LNMX-HJ使用時

推奨切削条件

ラジアス(MJ, ML) 用 標準切削条件

三次元加工用ラジアスカッタ DoTwist-Ballシリーズ HXLN04-M形 ラジアス(MJ, ML) 用 標準切削条件

高送り(HJ)用標準切削条件

LNMX04-HJ

三次元加工用ラジアスカッタ DoTwist-Ballシリーズ HXLN04-M形 高送り(HJ)用標準切削条件LNMX04-HJ-1
三次元加工用ラジアスカッタ DoTwist-Ballシリーズ HXLN04-M形 高送り(HJ)用標準切削条件LNMX04-HJ-2

LNMX06-HJ

三次元加工用ラジアスカッタ DoTwist-Ballシリーズ HXLN04-M形 高送り(HJ)用標準切削条件LNMX06-HJ-1
三次元加工用ラジアスカッタ DoTwist-Ballシリーズ HXLN04-M形 高送り(HJ)用標準切削条件LNMX06-HJ-2

選定サポート情報

部品

三次元加工用ラジアスカッタ DoTwist-Ballシリーズ HXLN04-M形 部品

注意・禁止事項

安全上の注意点

  • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
  • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
  • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
  • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
    また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

型番リスト

表示件数

刃径 D

(φ)

全長 (L)

(mm)

刃数

(枚)

最大切り込み深さ (Ad)

(mm)

寸法 φDc

(mm)

適合インサート

寸法 DCSFMS

寸法 CRKS

寸法LF

(mm)

CADデータ有無

(2D/3D)

寸法 H

(mm)

最小発注数量
20
49
2
4
12.2
LNMX04□□
18mm
M10
30
2D/3D
15
1個
25
57
3
4
17.2
LNMX04□□
21mm
M12
35
2D/3D
17
1個
32
63
4
4
24.2
LNMX04□□
29mm
M16
40
2D/3D
22
1個
32
63
5
4
24.2
LNMX04□□
29mm
M16
40
-
22
1個
40
63
6
4
32.2
LNMX04□□
29mm
M16
40
-
22
1個
42
63
6
4
34.2
LNMX04□□
29mm
M16
40
-
22
1個
25
57
2
5
15
LNMX05□□
21mm
M12
35
-
17
1個
32
63
4
5
21.9
LNMX05□□
28.8mm
M16
40
-
22
1個
32
63
2
6
19.6
LNMX06□□
28.8mm
M16
40
-
22
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,137
( 39,751 )
1日目
47,873
( 52,660 )
1日目
55,631
( 61,194 )
1日目
55,277
( 60,805 )
1日目
52,143
( 57,357 )
1日目
57,611
( 63,372 )
1日目
44,797
( 49,277 )
1日目
56,508
( 62,159 )
1日目
50,433
( 55,476 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・工具径:Φ20、25、32、40、42mm
・モジュラタイプカッタヘッド
【特長】
・高送り加工用HJインサートも使用可能
・倍速切削を追求した倣い加工用カッタ、ラジアスおよび高送り用インサートに独創的なねじれ形状を採用し、さらに強固なクランプ機構による安定加工を実現

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三次元加工用ラジアスカッタ DoTwist-Ballシリーズ HXLN04-M形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三次元加工用ラジアスカッタ DoTwist-Ballシリーズ HXLN04-M形
高精度壁面加工用カッタ TPO11
ねじ止め式小径直角肩加工用 柄付きカッタ EPTN12
PDR フェニックスシリーズ 高能率ラジアスカッタ ボアタイプ
SEC-ウェーブミル WFX 08000M型
SEC-ウェーブミル WEZR 17000M型
メーカータンガロイタンガロイタンガロイオーエスジー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格36,137-44,681 -29,932 -51,965 -27,659 -66,762
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
加工用途平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / その他側面 / 溝 / 傾斜切り込み / バーチカル / その他平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝 / バーチカル平面 / 溝削り側面 / 溝削り
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 高硬度鋼 / 鋳鉄一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 / 銅合金一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 / 銅合金
取付け方法ねじ込み式アーバー柄付きタイプねじ込み式ねじ込み式ねじ込み式
仕上げ区分仕上げ加工--荒~仕上げ加工荒~仕上げ加工荒~仕上げ加工
適応チップ材種超硬コート超硬コート超硬コート超硬コート超硬コート / 超硬コートなし / サーメット超硬コート / 超硬コートなし / サーメット

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング