ツール用品技術窓口
高生産性形状加工の二刀流
多機能・高信頼性ボディ
■ラジアスタイプ・高切込み高送りタイプの2種類のインサートが搭載可能

■加工中のインサートのズレを防止する高剛性インサートクランプ


大きなすくい角とヘリカル切れ刃により低抵抗
切削抵抗の比較

ステンレス鋼加工での寿命比較


DOTWISTBALL

他社品 A

カッタ : EXLN04M025C25.0R03(DCX = 25 mm, z = 1)
インサート : LNMX0405R4-MJ AH3135
被削材 : SUS420J1 / X20Cr13 (300 - 315HB)
切削速度 : Vc = 300 m/min
刃当り送り : fz = 0.2 mm/t
切込み : ap = 2.0 mm
切削幅 : ae = 12 mm
切削油 : 乾式 ( エアブロー)
切削抵抗の比較


LNMX-MJ/ML使用時

LNMX-HJ 使用時
| 加工部品名 | 冶具 | スライドコア | |
|---|---|---|---|
| カッタ | EXLN04M025C25.0R03 ( φ25, z = 3) | EXLN04M025C25.0R03 ( φ25, z = 3) | |
| インサート | LNMX0405R4-MJ | LNMX0405R4-MJ | |
| 材種 | AH3135 | AH3135 | |
| 被削材 | SUS304 | NAK80 (40HRC) | |
![]() | ![]() | ||
| 切削条件 | 切削速度: Vc (m/min) | 220←120 | 150 |
| 刃当り送り: fz (mm/t) | 0.4←0.1 | 0.3←0.15 | |
| 送り速度: Vf (mm/min) | 3360←535 | 1720←573 | |
| 切込み: ap (mm) | 3.5←3 | 4←5 | |
| 切削幅: ae (mm) | 15 | 7←5 | |
| 加工形状 | 肩加工 | 肩加工 | |
| 切削油 | 外部給油 | 外部給油 | |
| 使用機械 | 立形M/C | 立形M/C | |
| 結果 | ![]() 肩削りカッタに対して刃当り送りが4 倍となり、7.5 倍の加工能率を達成。 | ![]() 大きなコーナRと高靱性なAH3135 の組み合わせにより、高い刃当り送りでもチッピングすることなくワークを加工。 | |
| 加工部品名 | タービンブレード | 金型 | |
|---|---|---|---|
| カッタ | EXLN04M032C32.0R04 (φ32, z = 4) | EXLN04M032C32.0R05 (φ32, z = 5) | |
| インサート | LNMX0405R4-MJ | LNMX0405R4-MJ | |
| 材種 | AH3135 | AH120 | |
| 被削材 | 13Cr-Mo ステンレス鋼 | DAC-MAGIC (48HRC) | |
![]() | ![]() | ||
| 切削条件 | 切削速度: Vc (m/min) | 220 | 150←132 |
| 刃当り送り: fz (mm/t) | 0.30 | 0.33 | |
| 送り速度: Vf (mm/min) | 2,626 | 2,478 | |
| 切込み: ap (mm) | 1.0 | 0.3 | |
| 加工形状 | 形状加工 | 等高線加工 | |
| 切削油 | 乾式 | 乾式 | |
| 使用機械 | ターニングセンタ | 立形M/C (HSK63) | |
| 結果 | ![]() DoTwistBall は他社品に対し3 倍の寿命を達成。 | ![]() DoTwistBall は他社品に対し1.2 倍の寿命を達成。 | |
| 加工部品名 | 機械部品 | プラネタリキャリア | |
|---|---|---|---|
| カッタ | EXLN04M032C32.0R05 (φ32, z = 5) | EXLN04M032C32.0R05 (φ32, z = 5) | |
| インサート | LNMX0405ZER-HJ | LNMX0405ZER-HJ | |
| 材種 | AH3135 | AH3135 | |
| 被削材 | S50C / C50 | X5CrNiNb 18-10 オーステナイトステンレス鋼 | |
![]() | ![]() | ||
| 切削条件 | 切削速度: Vc (m/min) | 200 | 140←120 |
| 刃当り送り: fz (mm/t) | 0.8 | 0.7←0.2 | |
| 送り速度: Vf (mm/min) | 8,000 | 4,874←716 | |
| 切込み: ap (mm) | 0.8 | 1.2←4 | |
| 切削幅: ae (mm) | 32 | 32 | |
| 加工形状 | ヘリカル穴あけ | 倣い加工 | |
| 切削油 | 乾式 | エアー | |
| 使用機械 | BT40 | 立型M/C (BT50) | |
| 結果 | ![]() 多刃ボディでも優れた切りくず排出性で、切りくずの噛み込みなく安定した加工が可能。 | ![]() 従来発生していた切りくずの噛み込みを抑制し、2 倍の寿命を達成。加工能率も2 倍となった。 | |
| 加工部品名 | 建機アーム部品 | ベースプレート | |
|---|---|---|---|
| カッタ | EXLN04M032C32.0R04 (φ32, z = 4) | EXLN04M032C32.0R04 (φ32, z = 4) | |
| インサート | LNMX0405ZER-HJ | LNMX0405ZER-HJ | |
| 材種 | AH3135 | AH3135 | |
| 被削材 | SC480 | 鋼(20HRC) | |
![]() | ![]() | ||
| 切削条件 | 切削速度: Vc (m/min) | 200 | 150 |
| 刃当り送り: fz (mm/t) | 0.36←0.46 | 0.8←0.6 | |
| 送り速度: Vf (mm/min) | 2865←2440 | 4775←1791 | |
| 切込み: ap (mm) | 1.2←1( ヘリカルピッチ) | 0.5 | |
| 切削幅: ae (mm) | 10 | 18 | |
| 加工形状 | ヘリカル穴あけ | ランピング、掘り込み | |
| 切削油 | 外部給油 | 外部給油 | |
| 使用機械 | 横形M/C | 立形M/C | |
| 結果 | ![]() 従来よりも大きいピッチで加工能率1.4 倍を達成。 優れた切りくず排出性により安定加工を実現。 | ![]() 低抵抗刃型と多刃ボディの組み合わせで、加工能率270%を達成。工具寿命は2.3 倍となった。 | |
| 加工部品名 | 下型 | |
|---|---|---|
| カッタ | EXLN04M025C25.0R03 (φ25, z = 3) | |
| インサート | LNMX0405ZER-HJ | |
| 材種 | AH3135 | |
| 被削材 | YXR3(生材) | |
![]() | ||
| 切削条件 | 切削速度 : Vc (m/min) | 190←235 |
| 刃当り送り : fz (mm/t) | 0.78←0.4 | |
| 送り速度 : Vf (mm/min) | 5600←2400 | |
| 切込み : ap (mm) | 1.3←0.3 | |
| 切削幅 : ae (mm) | 25 | |
| 加工形状 | 溝加工、平面加工 | |
| 切削油 | 外部給油 | |
| 使用機械 | 立形M/C | |
| 結果 | ![]() 切込みと刃当り送りをUP することで、従来丸駒カッタと比較して、加工時間を1/10 に短縮。 | |
ラジアス(MJ, ML) 用 標準切削条件

高送り(HJ)用標準切削条件
LNMX04-HJ


LNMX06-HJ


部品

安全上の注意点
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
33,800円 ( 37,180円 ) | 1日目 |
36,200円 ( 39,820円 ) | 1日目 |
44,770円 ( 49,247円 ) | 1日目 |
42,110円 ( 46,321円 ) | 1日目 |
52,010円 ( 57,211円 ) | 1日目 |
55,920円 ( 61,512円 ) | 1日目 |
52,680円 ( 57,948円 ) | 1日目 |
41,830円 ( 46,013円 ) | 1日目 |
52,830円 ( 58,113円 ) | 1日目 |
35,900円 ( 39,490円 ) | 1日目 |
47,200円 ( 51,920円 ) | 1日目 |
【仕様】
・工具径:Φ20~40mm
・シャンクタイプ
【特長】
・高送り加工用HJインサートも使用可能
・倍速切削を追求した倣い加工用カッタ、ラジアスおよび高送り用インサートに独創的なねじれ形状を採用し、さらに強固なクランプ構による安定加工を実現

住友電工ハードメタル
SEC-スミデュアルミル DMSL06000M型 ヘッド

住友電工ハードメタル
SEC-スミデュアルミル DMSL06000R(S)型 本体(シェルタイプ)

住友電工ハードメタル
SEC-スミデュアルミル DMSW 08000E(L)型
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タンガロイ
ねじ止め式小径直角肩加工用 柄付きカッタ EPAV06
0通常価格(税別):17,740円~

住友電工ハードメタル
SEC-マルチミル CHE-R型
4.5通常価格(税別):11,654円~

MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
アルファスーパーエクセレントミニASM形
4通常価格(税別):15,906円~

MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
アルファ面取りカッタCPC形
4通常価格(税別):22,100円~

タンガロイ
ミル 肩削り用 TSE4000RIA
0通常価格(税別):58,210円~

タンガロイ
直角肩加工用カッタ EPW13形
0通常価格(税別):23,220円~

イスカル
スモウミル(5mm切刃) エンドミル
0通常価格(税別):25,373円~

ダイジェット
スウィングボール ネオ SWBX形
0通常価格(税別):31,346円~

京セラ
切削工具用部品 ネジ
4.2通常価格(税別):80円~