17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 全長(L1)(mm)

    ~mm
  • 突出長(L2)(mm)

    ~mm
  • 首下長・溝長(L3)(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • シャンク長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ MCTR形 L/D=20

通常単価(税別)
84,00089,940
税込単価
92,40098,934
通常出荷日:1日目

【特長】・工具径:Φ12~15mm・加工穴深さ:L/D=20・汎用機械用

  • 本商品はホルダのみです。チップは別売りです。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

異次元の加工能率と安定性を実現する刃先交換式ガンドリル

■高能率加工を実現

切れ刃に施した独自のチップブレーカ形状で抜群の切りくず処理と高い送り性能を実現

良好な切りくず処理

  • 切りくず分断効果により良好な切りくず排出
  • 良好な切りくず排出性能により、旋盤やマシニングセンタなど汎用加工機での加工が可能
深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ MCTR形 L/D=20 製品仕様1

深穴工具との加工能率比較

深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ MCTR形 L/D=20 製品仕様2

切りくず処理

深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ MCTR形 L/D=20 製品仕様3

■旋盤、マシニングセンタおよびガンドリルマシンに対応

旋盤、マシニングセンタ用:MCTRタイプ

ドリル径:DC=12-36mm
※DC=40mmまで特殊対応可能
L/D:8、10、15、20、25

ガンドリルマシン用:TRLGタイプ

ドリル径:DC=12-30mm
※DC=40mmまで特殊対応可能
全長:800、1,000、1,500、1,650mm
※全長2,400mmまで特殊対応可能

性能・試験情報

φDc工具径公差加工穴径公差の目安
12-15-0.07~0-0.1~+0.05

■必要出力と油圧

正味動力(S45C)

深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ MCTR形 L/D=20 性能試験情報1

トルク(S45C)

深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ MCTR形 L/D=20 性能試験情報2

正味動力(S45C)

深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ MCTR形 L/D=20 性能試験情報3

トルク(S45C)

深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ MCTR形 L/D=20 性能試験情報4

切削油圧力(推奨値)

深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ MCTR形 L/D=20 性能試験情報5

切削油流量(推奨値)

深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ MCTR形 L/D=20 性能試験情報6

外形図

深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ MCTR形 L/D=20 外形図

使用方法・使用事例

使用方法

適応加工レンジ

深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ MCTR形 L/D=20 使用方法

注1)クロス穴加工や抜け際斜面加工時には、ガイドパッドの有効長を確認の上、加工実施をお願いします。
注2)ボーリング加工時にもガイド穴の加工が必要です。ボーリング加工時のapは1mm以上を推奨します。

推奨切削条件

推奨切削条件表

深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ MCTR形 L/D=20 推奨切削条件表

選定サポート情報

インデクサブルガンドリルガイド

インデクサブルガンドリル&ろう付けガンドリル

深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ MCTR形 L/D=20 関連画像11

部品

深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ MCTR形 L/D=20 関連画像12

※推奨締付けトルク(N・m):CSPB-2L043=0.7、SR34-508=0.9、SR14-560/S=1.2、SR10503833L040=1.3

底穴形状

DCインサート最大段差
PL
12-13.99LOGT061.8
14-15.99TOHT072
16-18TOHT082.2
18.01-20TOHT093
20.01-21.99TOHT103.2
22-25TOHT113.4
25.01-28TOHT123.7
深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ MCTR形 L/D=20 関連画像13

LOGT06...

深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ MCTR形 L/D=20 関連画像14

TOHT07...、08...

深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ MCTR形 L/D=20 関連画像15

TOHT09...-TOHT12...

DCインサート最大段差
PL
中心刃中間刃外周刃
28.01-29FBM06504LG-CFBM05503RG-IFBH06003RG-P2.6
29.01-29.99FBM06504LG-CFBM05503RG-IFBH06003RG-P2.6
30-31FBM06504LG-CFBM06504RG-IFBH07504RG-P2.9
31.01-32FBM06504LG-CFBM06504RG-IFBH07504RG-P3
32.01-33FBM06504LG-CFBM06504RG-IFBH07504RG-P3.1
33.01-34FBM06504LG-CFBM06504RG-IFBH07504RG-P3
34.01-35FBM06504LG-CFBM06504RG-IFBH07504RG-P3.1
35.01-36FBM08004LG-CFBM06504RG-IFBH07504RG-P3.1
36.01-37FBM08004LG-CFBM06504RG-IFBH07504RG-P3
37.01-38FBM08004LG-CFBM06504RG-IFBH07504RG-P3.1
38.01-39FBM08004LG-CFBM06504RG-IFBH09004RG-P3.4
39.01-40FBM08004LG-CFBM06504RG-IFBH09004RG-P3.3
深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ MCTR形 L/D=20 関連画像16

FBM...

■ドリルの計算式

切削速度の計算

深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ MCTR形 L/D=20 関連画像17
深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ MCTR形 L/D=20 関連画像18
回転数より切削速度を計算する場合(ドリル回転の場合)
深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ MCTR形 L/D=20 関連画像19
回転数より切削速度を計算する場合(被削材回転の場合)
深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ MCTR形 L/D=20 関連画像20
切削速度より回転数を計算する場合(ドリル回転の場合)
深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ MCTR形 L/D=20 関連画像21

Vc:切削速度(m/min)
D:ドリル径(mm)〔DC〕
n:回転数(min-1
π:円周率

切削速度より回転数を計算する場合(被削材回転の場合)
深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ MCTR形 L/D=20 関連画像22

Vc:切削速度(m/min)
D:加工径(mm)〔DC〕
n:回転数(min-1
π:円周率

送り速度の求め方

深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ MCTR形 L/D=20 関連画像23
Vf:送り速度(mm/min)
f:送り(mm/rev)
n:回転数(min-1

〔  〕はカタログ本文中の表記記号(ISO準拠)

注意・禁止事項

クロス穴加工時の注意点

  • クロス穴部を加工する際は送りを下げる(f=0.03-0.05mm/rev)
  • 加工終了後、ドリルを戻す際は早戻しで戻さず、ゆっくり回転しゆっくり工具を戻す(n=100min-1、Vf=300mm/min程度)
  • 回転せずに早戻しで工具を戻すとクロス穴部に発生するバリにインサートやガイドパッドが引っ掛かり、これらが破損する場合があります。

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

全長(L1)

(mm)

突出長(L2)

(mm)

首下長・溝長(L3)

(mm)

シャンク径・MT No

適用チップ

シャンク長

(mm)

CADデータ有無

(2D/3D)

寸法 ℓe

(mm)

最小発注数量
12
340
290
261.8
20
LOGT06○○○
50
-
-
1個
12.5
341
291
261.8
20
LOGT06○○○
50
-
-
1個
13
371
315
281.8
25
LOGT06○○○
56
-
-
1個
13.5
371
315
281.8
25
LOGT06○○○
56
-
-
1個
14
392
336
302
25
TOHT07○○○
56
2D/3D
300
1個
14.5
393
337
302
25
TOHT07○○○
56
2D/3D
300
1個
15
414
358
322
25
TOHT07○○○
56
2D/3D
320
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
84,000
( 92,400 )
1日目
84,000
( 92,400 )
1日目
84,000
( 92,400 )
1日目
84,000
( 92,400 )
1日目
89,940
( 98,934 )
1日目
89,940
( 98,934 )
1日目
89,940
( 98,934 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・工具径:Φ12~15mm
・加工穴深さ:L/D=20
・汎用機械用

ご注意

  • 本商品はホルダのみです。チップは別売りです。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ MCTR形 L/D=20のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ MCTR形 L/D=20
深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ MCTR形 L/D=25
深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ MCTR形 L/D=15
深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ MCTR形 L/D=10
深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ TRLG形
穴あけ・旋削加工用ホルダ A-TBM L/D=2.25
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格84,000-83,220 -81,750 -87,000 -81,000 -22,286
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
加工穴深さ(L/D)(mm)20----18
刃数(枚)1----1
加工公差(mm)+0.05/-0.1--0.1~0.05-0.1~0.05-0.1~0.05-
シャンクタイプエンドミルシャンク-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刃先交換式ドリル用ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト