ツール用品技術窓口

確定しました

SwissTool用 デジタルディスプレイユニット

通常単価(税別)
50,550
税込単価
55,605
通常出荷日:1日目

【特長】・機上で容易に工具径補正が可能!・高精度ボーリング加工を実現!

型番:

GH1-DA2.BG0.077
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GH1-DA2.BG0.077の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連部品
-
-

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ
GH1-DA2.BG0.077関連部品

型番リスト

表示件数
型番
GH1-DA2.BG0.077
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,550
( 55,605 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・機上で容易に工具径補正が可能!
・高精度ボーリング加工を実現!

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SwissTool用 デジタルディスプレイユニットの型番GH1-DA2.BG0.077のページです。 型番GH1-DA2.BG0.077に関する仕様情報を記載しております。
SwissTool用 デジタルディスプレイユニットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SwissTool用 デジタルディスプレイユニット
マシニングセンタ用マイクロタッチ
タッチポイントセンサ VPSシリーズ
ポイントマスター(PMCシリーズ・ストレートシャンクタイプ)
ストレートシャンクマイクロタッチ(内部接点式)
タッチファインダ
メーカータンガロイ日研工作所VERTEX大昭和精機日研工作所ショーン
通常価格50,55047,3404,987 -49,885 -80,016 -25,624 -
通常出荷日1日目3日目4日目〜3日目〜3日目1日目〜
商品タイプ関連部品測定器本体測定器本体測定器本体測定器本体測定器本体
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

加工物基準位置測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト