17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

SwissTools用 インサートホルダ 314タイプ

通常単価(税別)
21,30643,200
税込単価
23,43747,520
通常出荷日:1日目

【特長】・SwissBore314・インサートホルダ、90度コーナ

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

型番適合チップ形状適合チップ逃げ角適合チップ切れ刃長勝手切込み角クランプ方式シャンク径シャンク材質
314.030.067.009C(80度ひし形)ポジ7度(C)09なしISO規格外スクリューオン(S)30mm
314.011.024.006C(80度ひし形)ポジ7度(C)06なしISO規格外スクリューオン(S)11mm
314.013.031.006C(80度ひし形)ポジ7度(C)06なしISO規格外スクリューオン(S)13mm
314.022.051.006C(80度ひし形)ポジ7度(C)06なしISO規格外スクリューオン(S)22mm
314.017.040.006C(80度ひし形)ポジ7度(C)06なしISO規格外スクリューオン(S)17mm

外形図

SwissTools用 インサートホルダ 314タイプ 外形図

選定サポート情報

部品

SwissTools用 インサートホルダ 314タイプ 部品-1
SwissTools用 インサートホルダ 314タイプ 部品-2

注意・禁止事項

安全上の注意点

  • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
  • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
  • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
  • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
    また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

型番リスト

表示件数
最小発注数量
1個
1個
1個
1個
1個
1個
1個
1個
1個
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,306
( 23,437 )
1日目
26,089
( 28,698 )
1日目
23,400
( 25,740 )
1日目
28,849
( 31,734 )
1日目
25,650
( 28,215 )
1日目
31,462
( 34,608 )
1日目
27,831
( 30,614 )
1日目
34,146
( 37,561 )
1日目
30,150
( 33,165 )
1日目
36,986
( 40,685 )
1日目
43,200
( 47,520 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・SwissBore314
・インサートホルダ、90度コーナ

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SwissTools用 インサートホルダ 314タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SwissTools用 インサートホルダ 314タイプ
ボーリングバー S-PDUN11型(倣い加工)
ボーリングバー C-SJZC型 超硬防振バー(引き加工)
内径・面取り加工用超硬ソリッドバー
D形ボーリングヘッド用アーバ
内径用ホルダ スクリューオン式バイト S形 SEXPR
メーカータンガロイ京セラ京セラタンガロイ三菱マテリアルタンガロイ
通常価格21,306-22,704 -27,6715,511 -23,919 -14,020 -
通常出荷日1日目2日目2日目1日目2日目1日目
種類インサートホルダ-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボーリングシステムカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト