ツール用品技術窓口

エアーインパクトレンチ(ショートアンビル・ストレートタイプ) AIS8330S

エアーインパクトレンチ(ショートアンビル・ストレートタイプ)

通常単価(税別)
89,097
税込単価
98,007
通常出荷日:5日目

大型バス・トラックのタイヤ交換、重機・建設機械のボルト・ナット整備用のインパクトレンチ(空圧)。【特長...

詳細を確認
  • 回転数 (rpm)
    無負荷:4500
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.62
  • 空気消費量 (m³/min)
    (ntp)1.510、(op)0.224
  • 最大出力トルク (N・m)
    2100
  • 出力角 (mm)
    25.4
  • 出力角 (inch)
    1
  • エアー取入口
    Rc1/2(PT1/2)
  • エアーホース内径 (mm)
    19以上
  • 適応ボルト
    M33(強度区分8.8)
  • 質量 (g)
    6000
  • 全長
    328
  • 付属品
    プラグR1/2(PT1/2)、サイドグリップ(金具、ボルト含む)、六角棒L形レンチ6mm、取扱説明書

ご注意

  • 使用前に必ず、取扱説明書をお読みください。保護めがねや防具を使用してください。締付けトルクは、ボルト・ナットおよび締付け対象部材の状況などによって変動します。

型番:

AIS8330S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

商品の外観

商品の外観

回転方向切替レバー/出力調整ダイヤル

回転方向切替レバー/出力調整ダイヤル

ツインハンマー

ツインハンマー

外形図

外形図

製品番号常用最大トルク
(N・m)
上限トルク能力
(N・m)
無負荷回転数
(min-1[rpm])
使用空気圧
(MPa)
エアーホース内径
(mm)
エアー取入口(参考)
適応ボルト
質量
(g)
AIS8330S2100210045000.6219以上Rc1/2(PT1/2)M33
(強度区分8.8)
6.0
  • ※ 空気タンク付コンプレッサーをご使用ください。コンプレッサーの出力は0.75kW(1PS)以上を推奨します。
  • ※ 締付けトルクに指定がある場合は、トルクレンチの併用をお勧めします。
  • ※ 最大空気消費量(ntp)は、基準状態(0℃、1気圧=0.1MPa)に換算した空気消費量を示します。最大空気消費量(op)は、実際に操作した状態(20℃、0.62MPa)における空気消費量を示します。

付属品

  • プラグ R1/2(PT1/2):1
  • サイドグリップ(金具、ボルト含む):1
  • 六角棒L形レンチ 6mm:1
  • 取扱説明書:1

AIS8330Sの仕様・寸法情報

回転数(rpm)
無負荷:4500
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気消費量(m³/min)
(ntp)1.510、(op)0.224
最大出力トルク(N・m)
2100
出力角(mm)
25.4
出力角(inch)
1
エアー取入口
Rc1/2(PT1/2)
エアーホース内径(mm)
19以上
適応ボルト
M33(強度区分8.8)
質量(g)
6000
全長
328
付属品
プラグR1/2(PT1/2)、サイドグリップ(金具、ボルト含む)、六角棒L形レンチ6mm、取扱説明書

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
AIS8330S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
89,097
( 98,007 )
5日目

詳細情報

基本情報

大型バス・トラックのタイヤ交換、重機・建設機械のボルト・ナット整備用のインパクトレンチ(空圧)。
【特長】
・耐久性とパワーに優れたツインハンマーを搭載。
・アルミニウム合金製のハンマーケースとボディにより軽量化を実現。
・サイドグリップで安定性抜群。
・両回転。正回転4段階、逆回転4段階の出力調整ダイヤル付。
・スイッチの引き具合で無段階の出力調整も可能。
・ショートアンビルタイプは取り回しやすく作業性抜群。
【用途】
・トラック・バスのタイヤ締め付け作業、大型産業機械の組立・整備・建機・船舶等のメンテナンスに最適。

ご注意

  • 使用前に必ず、取扱説明書をお読みください。保護めがねや防具を使用してください。締付けトルクは、ボルト・ナットおよび締付け対象部材の状況などによって変動します。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エアーインパクトレンチ(ショートアンビル・ストレートタイプ)の型番AIS8330Sのページです。 型番AIS8330Sに関する仕様情報を記載しております。
エアーインパクトレンチ(ショートアンビル・ストレートタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアーインパクトレンチ(ショートアンビル・ストレートタイプ)
エアーインパクトレンチ(アングルタイプ)
エアーインパクトレンチ AI6300
エアーインパクトレンチ AI4160
エアーインパクトレンチ AI3120
エアーインパクトレンチ AI4220
メーカーTONETONETONETONETONETONE
通常価格89,09746,43172,22821,58119,70133,379
通常出荷日5日目5日目1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目
回転数(rpm)無負荷:4500無負荷:4300575010000110008000
使用空気圧力(MPa)0.620.620.620.620.620.62
空気消費量(m³/min)(ntp)1.510、(op)0.224(ntp)0.708、(op)0.105---(ntp)0.934、(op)0.139
最大出力トルク(N・m)2100-1600470350-
出力角(mm)25.412.719.012.79.512.7(ピン穴付)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトレンチ(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング