ツール用品技術窓口

エアーインパクトレンチ(ショートタイプ) AI4200

通常単価(税別)
24,836
税込単価
27,320
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

超小型(短い)ボディ(全長108mm)でハイパワー(最大トルク700N・m)を実現したインパクトレンチ...

詳細を確認
  • 回転数 (rpm)
    無負荷:10000
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.62
  • 空気消費量 (m³/min)
    (ntp)0.845、(op)0.127
  • 出力角 (mm)
    12.7
  • 出力角 (inch)
    1/2
  • エアー取入口
    Rc1/4(PT1/4)
  • エアーホース内径 (mm)
    10以上
  • 適応ボルト
    M20
  • 質量 (g)
    1300
  • 全長
    172
  • 最大締付トルク(右回転) (N・m)
    610
  • 最大締付トルク(左回転) (N・m)
    700
  • 付属品
    プラグ R1/4(PT1/4)、取扱説明書、吊り具

ご注意

  • 使用前に必ず、取扱説明書をお読みください。保護めがねや防具を使用してください。締付けトルクは、ボルト・ナットおよび締付け対象部材の状況などによって変動します。

型番:

AI4200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

出力調整レバー

出力調整レバー

ビックハンマー

ビックハンマー

吊り具装着例

吊り具装着例

外形図

外形図

製品番号差込角dr.
(mm)
常用最大トルク
(N・m)
上限トルク能力
(N・m)
無負荷回転数
(min-1[rpm])
使用空気圧
(MPa)
エアーホース内径
(mm)
エアー取入口(参考)
適応ボルト
質量
(g)
AI420012.7右回転610
左回転700
700100000.6210以上Rc1/4(PT1/4)※2 M201300
  • ※ 空気タンク付コンプレッサーをご使用ください。コンプレッサーの出力は0.75kW(1PS)以上を推奨します。
  • ※ 締付けトルクに指定がある場合は、トルクレンチの併用をお勧めします。
  • ※1. 最大空気消費量(ntp)は、基準状態(0℃、1気圧=0.1MPa)に換算した空気消費量を示します。最大空気消費量(op)は、実際に操作した状態(20℃、0.62MPa)における空気消費量を示します。
  • ※2. 適応ボルトは自動車用ホイールナットを想定しています。

付属品

  • プラグ R1/4(PT1/4):1
  • 取扱説明書:1
  • 吊り具:1

AI4200の仕様・寸法情報

回転数(rpm)
無負荷:10000
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気消費量(m³/min)
(ntp)0.845、(op)0.127
出力角(mm)
12.7
出力角(inch)
1/2
エアー取入口
Rc1/4(PT1/4)
エアーホース内径(mm)
10以上
適応ボルト
M20
質量(g)
1300
全長
172
最大締付トルク(右回転)(N・m)
610
最大締付トルク(左回転)(N・m)
700
付属品
プラグ R1/4(PT1/4)、取扱説明書、吊り具
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
AI4200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,836
( 27,320 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

超小型(短い)ボディ(全長108mm)でハイパワー(最大トルク700N・m)を実現したインパクトレンチ(空圧)。
【特長】
・片手での操作性にこだわったデザイン設計
・左右どちらの手でも操作できるように設定変更も可能
・本体は小型ながら、1回の打撃力を大きくしたビッグハンマー機構によりハイパワーを実現
・両回転
【用途】
・自動車用ホイールナット締付け・緩め作業に最適
・産業機械の組立・整備、自動車・バイクのメンテナンスに最適

ご注意

  • 使用前に必ず、取扱説明書をお読みください。保護めがねや防具を使用してください。締付けトルクは、ボルト・ナットおよび締付け対象部材の状況などによって変動します。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーインパクトレンチ(ショートタイプ) AI4200の型番AI4200のページです。 型番AI4200に関する仕様情報を記載しております。
エアーインパクトレンチ(ショートタイプ) AI4200のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアーインパクトレンチ(ショートタイプ) AI4200
エアーインパクトレンチ(アングルタイプ)
エアーインパクトレンチ(ショートアンビル・ストレートタイプ)
エアーインパクトレンチ(アングル・ショートタイプ)
エアーインパクトレンチ AI6300
エアーインパクトレンチ AI3120
メーカーTONETONETONETONETONETONE
通常価格24,83646,43189,09750,63972,22819,701
通常出荷日在庫品1日目5日目5日目5日目1日目5日目
回転数(rpm)無負荷:10000無負荷:4300無負荷:45009800575011000
使用空気圧力(MPa)0.620.620.620.620.620.62
空気消費量(m³/min)(ntp)0.845、(op)0.127(ntp)0.708、(op)0.105(ntp)1.510、(op)0.224(ntp)0.708、(op)0.105--
出力角(mm)12.712.725.412.7(ピン穴付)19.09.5
出力角(inch)1/21/21-3/43/8
よく一緒に購入される商品

インパクトレンチ(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング