17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ミニカッター MCH-200 MCH-200

ミニカッター MCH-200

通常単価(税別)
2,825
税込単価
3,108
通常出荷日:5日目

軟鋼線(鉄線)や硬鋼線を切断する工具。【特長】・刃部は特殊鋼で最適な熱処理により切れ味・耐久性は抜群。...

詳細を確認

ご注意

  • プラスチック柄は絶縁のためのものではありません。電気の流れているものには使用しないでください。鋼心アルミより線(ACSR)、ピアノ線は切断できません。

型番:

MCH-200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

商品の外観

商品の外観

型番切断線種類/切断可能径
(mm)
寸法(mm)
L
質量
(g)
MCH-200硬鋼線:2.0/軟鋼線:4.0210270

外形図

外形図

注意・禁止事項

警告
プラスチック柄は絶縁のためのものではありません。電気の流れているものには使用しないでください。
注意
鋼心アルミより線(ACSR)、ピアノ線は切断できません。

MCH-200の仕様・寸法情報

被切断材
その他
切断能力(mm)
硬鋼線:2.0、軟鋼線:4.0
全長(mm)
210
詳細被切断材
軟線/硬線
質量(g)
270
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
MCH-200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,825
( 3,108 )
5日目

詳細情報

基本情報

軟鋼線(鉄線)や硬鋼線を切断する工具。
【特長】
・刃部は特殊鋼で最適な熱処理により切れ味・耐久性は抜群。
・刃部の閉じ幅調整はストッパーボルトにより簡単に可能。
・グリップ部には特殊樹脂を採用し、連続作業においても楽々作業が可能。
【用途】
・軟鋼線(鉄線)や硬鋼線の切断に最適。

ご注意

  • プラスチック柄は絶縁のためのものではありません。電気の流れているものには使用しないでください。鋼心アルミより線(ACSR)、ピアノ線は切断できません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニカッター MCH-200の型番MCH-200のページです。 型番MCH-200に関する仕様情報を記載しております。
ミニカッター MCH-200のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニカッター MCH-200
ミニカッター TAC-200
ミニクリッパー TSC-200
150mmハサミ・電工用(ステンレス製/ケース付)EA540E-31
ミニクリッパーCoBolt 落下防止付 コンフォートハンドルタイプ
エンドカッター
メーカーTONETRADTRADエスコクニペックスMCCコーポレーション
通常価格2,8251,8304,5766,0609,8354,851
通常出荷日5日目在庫品1日目39日目1日目1日目1日目
被切断材その他その他その他その他その他その他
切断能力(mm)硬鋼線:2.0、軟鋼線:4.0鉄線φ4.0、銅線φ4.0、硬線φ2.0、ピアノ線φ1.5鉄線φ4.0、銅線φ4.0、硬線φ1.6、ピアノ線φ1.0ケーブル:50mm2ピアノ線:Φ3.6、硬線:Φ4、中硬線:Φ5.2、軟線:Φ6軟線:Φ4、硬線:Φ2
全長(mm)210200200150200215
詳細被切断材軟線/硬線-----
質量(g)270-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミニカッターカテゴリの売れ筋ランキング