17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

電動タイヤレンチ用デジトルク

通常単価(税別)
232,312
税込単価
255,543
通常出荷日:5日目

電動タイヤレンチ専用表示器デジタルトルク。【特長】・両回転方向の締め付けトルクを測定可能・校正証明書(...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    タイヤ関連
  • 詳細タイプ
    デジトルク(TWタイプ)
  • 精度 (%)
    ±4
  • 最小表示値
    2
  • 付属品
    六角棒L形レンチ(4mm)×1、(-)ドライバー×1、単4形乾電池×4、取扱説明書×1、校正証明書(トレーサビリティ体系図付)×1、ケース×1

型番:

DT9TWT
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

デジトルク(TWタイプ)の仕様

商品の外観

DT7TWT

DT9TWT

外形図

DT7TWT

DT9TWT

製品仕様

製品番号トルク測定範囲
(N・m)
精度
(%)
最小表示値使用電池連続使用回数使用温湿度範囲適応機種本体質量
(kg)
DT7TWT350~750±42単4形乾電池×4本約2,100回0~40℃ 80%RH以下(結露しないこと)TONE電動タイヤレンチ ETW70シリーズ1.7
DT9TWT400~900±42TONE電動タイヤレンチ 8-90TWシリーズ2.4

付属品

  • 六角棒L形レンチ(4mm):1
  • (−)ドライバー:1
  • 単4形乾電池:4
  • 取扱説明書:1
  • 校正証明書(トレーサビリティ体系図付):1
  • ケース:1
※同梱の電池は寿命が短い場合があります。

備考

■校正証明書の有効期限

  1. 1.未使用の場合:校正証明書の校正日より1年までとします。
  2. 2.校正証明書の校正日より1年未満で使用を開始された場合:使用開始より1年間もしくは、締付回数1万回までとします。

■修理・点検
トルク機器は定期点検が必要です。1年に1回、もしくは1万回締付毎に1回、定期点検をしてください(有償)。

DT9TWTの仕様・寸法情報

商品タイプ
タイヤ関連
全長(mm)
170
トルク(N・m)
400~900
詳細タイプ
デジトルク(TWタイプ)
適用機種
TONE電動タイヤレンチ8-90TWシリーズ
精度(%)
±4
最小表示値
2
付属品
六角棒L形レンチ(4mm)×1、(-)ドライバー×1、単4形乾電池×4、取扱説明書×1、校正証明書(トレーサビリティ体系図付)×1、ケース×1

絞り込み条件

  • 全長(mm)

  • トルク(N・m)

  • 適用機種

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
DT9TWT

全長

(mm)

トルク

(N・m)

適用機種

最小発注数量
170
400~900
TONE電動タイヤレンチ8-90TWシリーズ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
232,312
( 255,543 )
5日目

詳細情報

基本情報

電動タイヤレンチ専用表示器デジタルトルク。
【特長】
・両回転方向の締め付けトルクを測定可能
・校正証明書(トレーサビリティ体系図付)
・精度±4%
【用途】
・トラック・バスのタイヤの締め付け専用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動タイヤレンチ用デジトルクの型番DT9TWTのページです。 型番DT9TWTに関する仕様情報を記載しております。
電動タイヤレンチ用デジトルクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動タイヤレンチ用デジトルク
インパクト用タイヤソケット 8A-T
ホイルナットコンビソケット 6A
プラグ交換セット(水平対向エンジン向け)
フレックス形プラグソケット(6角・マグネット付) 3FP-16
プラグソケット(12角・マグネット付)
メーカーTONETONETONETONETONETONE
通常価格232,3124,105 -5,500 -5,7366,1202,200
通常出荷日5日目在庫品1日目〜5日目2日目5日目5日目
商品タイプタイヤ関連タイヤ関連タイヤ関連エンジン関連エンジン関連エンジン関連
詳細タイプデジトルク(TWタイプ)-----
精度(%)±4-----
最小表示値2-----
付属品六角棒L形レンチ(4mm)×1、(-)ドライバー×1、単4形乾電池×4、取扱説明書×1、校正証明書(トレーサビリティ体系図付)×1、ケース×1-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング