ツール用品技術窓口

インパクト用薄形ロングホイルナットソケットセット(ホルダー付) HA403LLN HA403LLN

インパクト用薄形ロングホイルナットソケットセット(ホルダー付) HA403LLN

通常単価(税別)
6,025
税込単価
6,628
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

インパクト用薄形ロングホイルナットソケットセット。【特長】・ロングタイプ3本(17mm/19mm/21...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    タイヤ関連
  • 差込角 (mm)
    12.7
  • 差込角形状
    6角
  • セット内容
    インパクト用薄形ロングホイルナットソケット:4A-17LLN、4A-19LLN、4A-21LLN
  • 化粧箱寸法 (mm)
    w160×d145×h30
  • 質量 (g)
    860
  • 付属品
    ソケットホルダー付(4個タイプ)

ご注意

  • 専用ピン・O リングは付属しておりません。

型番:

HA403LLN
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

製品仕様

  • 6角部ストロングドライブ
  • ソケットホルダー付(4個タイプ)
  • 化粧箱寸法: w160× d145× h30mm
  • 質量:860g

製品仕様

製品名製品番号/仕様差込角dr.(mm)
インパクト用薄形ロングホイルナットソケットセット4A-17LLN、19LLN、21LLN12.7

※専用ピン・Oリングは付属しておりません。別途ご購入ください。

使用上の注意

  • Oリング、ピンは正しいサイズのものを確実に固定してから使用してください。
  • Oリング、ピンは消耗品です。劣化、摩耗したものは交換してください。
  • 薄形タイプですので過大な力をあたえると早期に割れることがあります。

HA403LLNの仕様・寸法情報

商品タイプ
タイヤ関連
差込角(mm)
12.7
差込角形状
6角
セット内容
インパクト用薄形ロングホイルナットソケット:4A-17LLN、4A-19LLN、4A-21LLN
化粧箱寸法(mm)
w160×d145×h30
質量(g)
860
付属品
ソケットホルダー付(4個タイプ)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
HA403LLN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,025
( 6,628 )
2日目

詳細情報

基本情報

インパクト用薄形ロングホイルナットソケットセット。
【特長】
・ロングタイプ3本(17mm/19mm/21mm)セットソケットホルダー付き。
・インパクトレンチ用差込角12.7mm。
・ゴムクッション付きにより傷つきやすい化粧ナット(アルミホイール用など)の損傷を防止。
・自動車専用ホイールナットの着脱に適した薄形形状。
【用途】
・自動車用ホイールナット締付け・緩め作業専用。

ご注意

  • 専用ピン・O リングは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

インパクト用薄形ロングホイルナットソケットセット(ホルダー付) HA403LLNの型番HA403LLNのページです。 型番HA403LLNに関する仕様情報を記載しております。
インパクト用薄形ロングホイルナットソケットセット(ホルダー付) HA403LLNのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
タイヤ交換に
5
満足度:5.0
普通車、軽自動車のタイヤ交換にはこのセットがあればほぼOK。 コレ以外のサイズのナットは見かけることないのでこれだけでO...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インパクト用薄形ロングホイルナットソケットセット(ホルダー付) HA403LLN
ホイルナットコンビソケットセット A804T
プラグ交換セット(水平対向エンジン向け)
フレックス形プラグソケット(6角・マグネット付) 3FP-16
インパクト用インナーソケット 6A-BA
ホイルナットコンビソケット 6A
メーカーTONETONETONETONETONETONE
通常価格6,02517,8095,7366,1204,120 -5,500 -
通常出荷日2日目5日目2日目5日目4日目〜5日目
商品タイプタイヤ関連タイヤ関連エンジン関連エンジン関連タイヤ関連タイヤ関連
差込角(mm)12.725.49.59.51919
差込角形状6角6角 / 4角6角6角4角6角 / 4角
セット内容インパクト用薄形ロングホイルナットソケット:4A-17LLN、4A-19LLN、4A-21LLN8A-3517(35×17),8A-3820(38×20),8A-4119(41×19),8A-4121(41×21)プラグソケット:3P-14S エクステンションバー:EX32-32(2個)、EX32-50---
化粧箱寸法(mm)w160×d145×h30W310×D130×H110----

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング